Βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε σε αυτόν τον κατάλογο προϊόντων.
Πρόσθετος εξοπλισμός για αντλίες δοσομέτρησης
Ηλεκτρικός πρόσθετος εξοπλισμός για προϊόντα Grundfos
Μηχανικά παρελκόμενα για προϊόντα Grundfos
Πρόσθετος εξοπλισμός
Πρόσθετος εξοπλισμός σχεδιασμένος για λύσεις ακάθαρτων υδάτων.
Κυκλοφορητές
Οι ALPHA είναι κυκλοφορητές μεταβλητής ταχύτητας, υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένοι για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού νερού οικιακής χρήσ...
Το ALPHA Reader είναι ένα κινητό προϊόν για υδραυλική εξισορρόπηση θερμαντικών σωμάτων σε συνδυασμό με τον ALPHA2 και ένα smartphone, μέσω Bluetoot...
Αντλίες με κλειστό περίβλημα
Πιεστικά συγκροτήματα
Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες
Το νέο σύστημα αντλιών BMSX της Grundfos διαθέτει μία μοναδική σχεδίαση ειδική για αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού.
Μονάδα Διεπαφής Επικοινωνίας/Η Μονάδα Διεπαφής Επικοινωνίας είναι η σειρά επιλογών επικοινωνίας από την Grundfos. Σας προσφέρει τη δυνατότητα να συ...
Πολυβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction
Οι CM, CME είναι αξιόπιστες, αθόρυβες και συμπαγείς οριζόντιες αντλίες τύπου end-suction. Ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός της αντλίας διευκολύνει την ...
Πιεστικό συγκρότημα
Τα CMB, CMBE είναι συμπαγή πιεστικά συγκροτήματα, σχεδιασμένα για παροχή νερού σε οικιακές και ελαφριές εμπορικές εφαρμογές. Ο δομοστοιχειωτός σχεδ...
Οι COMFORT είναι ενεργειακά αποδοτικοί κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού, σχεδιασμένοι για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. Οι κυκλοφορητές...
Οι CONLIFT1 είναι αντλίες απομάκρυνσης συμπυκνώματος, για την άντληση συμπυκνώματος που συγκεντρώνεται κάτω από τη στάθμη υπονόμου ή που δεν μπορεί...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Πλήρεις λύσεις Ελέγχου, με κιβώτιο, ελεγκτή και μειωτή για διάφορες εφαρμογές.
Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά
Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης στο ίδιο επίπεδο.
Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα MGFlex για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC
Μονάδα ελέγχου για αντλίες ή μονάδες σε κιβώτια Ελέγχου
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
Η CUE είναι μία πλήρης σειρά εξωτερικών μετατροπέων συχνότητας σχεδιασμένη για έλεγχο ταχύτητας μίας μεγάλης γκάμας αντλιών Grundfos.
Το εκάστοτε εξειδικευμένο συμφωνητικό υπηρεσιών της Grundfos σας προσφέρει εκείνες ακριβώς τις υπηρεσίες που χρειάζεστε για να διαθέτετε πάντα τον ...
Πολλά δίκτυα διανομής αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με την πολύ μεγάλη ποσότητα ακάθαρτων υδάτων, το ιδιαίτερα υψηλό λειτουργικό κόστος και τ...
Χλώριο, Διοξείδιο του Χλωρίου, Ηλεκτροχλωρίωση
Αντλίες διαφράγματος
Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες για υψηλής ακριβείας δοσομέτρηση χημικών που διευκολύνουν τον προηγμένο έλεγχο της διαδικασίας και της ενσωμάτωσης με...
Οι Μηχανικές αντλίες της Grundfos είναι μία σειρά εξαιρετικά ισχυρών αντλιών κατάλληλων για εφαρμογές που απαιτούν ικανότητες αξιόπιστης δοσομέτρησ...
Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων
Οι Υποβρύχιες Aντλίες Αποστράγγισης Grundfos (DP) καλύπτουν μία περιοχή κινητήρα 0.9-2.6 kW. Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με πτερωτή ημιανοικτού τ...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Οι αντλίες EF της Grundfos διαθέτουν μία ημι-ανοικτού τύπου πτερωτή μονού πτερυγίου με ελεύθερη διέλευση στερεών 30 mm, σχεδιασμένες για άντληση απ...
Νέα προϊόντα
Το Grundfos Connect είναι ένα σύστημα plug & play που βασίζεται στο Διαδίκτυο, το οποίο σας προσφέρει μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική ε...
Η ευκολόχρηστη εργαλειοθήκη μας για κινητό έλεγχο αντλίας σας προσφέρει άμεσα δεδομένα αντλίας και είναι σχεδιασμένη για να εξοικονομείτε χρόνο και...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Τα πιεστικά δοχεία GT είναι δοχεία με μεγάλη διάρκεια ζωής, κατάλληλα για τον έλεγχο της πίεσης σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές σ...
Προηγμένο και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ενίσχυσης πίεσης για την ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-6 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες, ενσωμα...
Σύστημα ενίσχυσης πίεσης ενεργειακά αποδοτικό για ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες ελεγχόμενης συχνότητας, ε...
Το Hydro Solo-E είναι ένα πλήρως βελτιστοποιημένο πιεστικό συγκρότημα, για συστήματα όπου η διατήρηση σταθερής πίεσης είναι κρίσιμης σημασίας. Διαθ...
Αναθέστε τις εργασίες εγκατάστασης στο προσωπικό της Grundfos και παραμείνετε ήσυχοι ότι οι αντλίες σας βρίσκονται σε ικανά χέρια.
Μονάδες εισόδου και εξόδου για λύσεις ελέγχων.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
Τα πιεστικά συγκροτήματα Jet είναι μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες, αυτόματης πλήρωσης, με πιεστικό δοχείο. Τα πιεστικά συγκροτήματα είναι σχεδια...
Οι αντλίες Jet είναι μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτόματης πλήρωσης. Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διάφορες εφαρμογές κήπου και οικιακής ...
Πλήρεις λύσεις Ελέγχου για έλεγχο στάθμης με κιβώτιο, ελεγκτή και μειωτή για διάφορες εφαρμογές.
Οριζόντιες αντλίες με διαιρούμενο κέλυφος
Η οριζόντια αντλία με διαιρούμενο κέλυφος, διπλή αναρρόφηση, διπλό σπειροειδές κέλυφος LS είναι σχεδιασμένη για υψηλή παροχή, χαμηλή NPSH και ιδιαί...
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι και υψηλής απόδοσης κυκλοφορητές για εμπορικά κτήρια
Ενισχυτές μετρήσεων και ελεγκτές για διαδικασίες δοσομέτρησης
Τυποποιημένοι κινητήρες με έλεγχο ταχύτητας
Ο Grundfos MIXIT είναι ένας-σε-όλα βρόχος μείξης με ευέλικτες παροχές και χαρακτηριστικά σχεδιασμένος για να ικανοποιεί κάθε ανάγκη τόσο σε συστήμα...
Τυποποιημένοι κινητήρες άλλου κατασκευαστή
Υποβρύχιοι κινητήρες
Προστασία κινητήρα για κινητήρα και αντλίες.
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Ημιβαπτιζόμενες αντλίες
Κατακόρυφες, πολυβάθμιες φυγοκεντρικές και ελικοειδείς αντλίες για τοποθέτηση σε δοχεία
Αντλίες εργαλειομηχανών τύπου end suction
Αντλία απευθείας ζεύξης τύπου end-suction με πτερωτή Vorter ημι-ανοικτού τύπου.
Οι MULTILIFT είναι συμπαγείς μονάδες ανύψωσης για τη συλλογή και διάθεση ακάθαρτων υδάτων σε ένα ενιαίο, προ-συναρμολογημένο πακέτο στο εσωτερικό τ...
Μονοβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction
Αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction κατά EN 733
Αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction κατά ISO 2858
Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction
Αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction κατά ΕΝ 733
Αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction κατά ISO 2858
Τυποποιημένοι κινητήρες
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Αφήστε τους ειδικούς της Grundfos να αναλάβουν την επίτευξη των στόχων σας και ελευθερώστε το χρόνο και το μυαλό σας για άλλα θέματα της επιχείρησή...
Οι μονάδες διαχείρισης πίεσης Pressure Managers είναι έξυπνοι υδραυλικοί εξοπλισμοί για τον αυτόματο έλεγχο των αντλιών σε οικιακά συστήματα παροχή...
Οι σταθμοί άντλησης της Grundfos είναι προκατασκευασμένοι σταθμοί άντλησης για τη συλλογή και άντληση των υδάτων αποστράγγισης, όμβριων υδάτων ή ακ...
Τα τηλεχειριστήρια της Grundfos χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση, παρακολούθηση δεδομένων, πληροφορίες για βλάβες και παραμετροποίηση των αντλιών κ...
Βρείτε τις αντλίες που χρειάζεστε και καταστρώστε ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των αντλιών σας με αντλίες που διαθέτουν τη χαμηλ...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Ο RSI inverter για ηλιακά συστήματα είναι ένας ηλιακός μετατροπέας εκτός δικτύου σχεδιασμένος για να εμπλουτίσει την οικογένεια των ηλιακών συστημά...
Οι αντλίες S είναι μία σειρά αντλιών με πτερωτή ελεύθερης ροής με κανάλι ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση λυμάτων και ακάθαρτων υδάτων για μια μ...
Υποβρύχιες αντλίες υπόγειων υδάτων
Τα SB, SBA είναι υποβρύχια, πολυβάθμια πιεστικά συγκροτήματα, που προσφέρουν απλή εγκατάσταση άμεσης λειτουργίας (plug-and-pump) και αξιόπιστη λειτ...
Τα SCALA είναι πλήρη, ενοποιημένα πιεστικά συγκροτήματα αυτόματης πλήρωσης, σχεδιασμένα για οικιακή χρήση. Τα πιεστικά συγκροτήματα διασφαλίζουν στ...
Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Grundfos SΕ (1.1-11 kW) είναι εξοπλισμένες είτε με πτερωτή τύπου S-tube® (SE1) ή με πτερωτή SuperVortex (SEV). Το ...
Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Grundfos SE/SL (9-30 kW) είναι εξοπλισμένες είτε με πτερωτή τύπου S-tube® (SE/SE1/SE2 και SL/SL1/SL2) ή με πτερωτή Su...
Οι Grundfos SE/SL (μέγεθος πλαισίου 56) είναι αντλίες για υποβρύχια ή ξηρή εγκατάσταση και είναι εξοπλισμένες με ανοιχτή πτερωτή S-tube (SE και SL...
Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με κοπτήρες Grundfos SEG (0.9-4 kW) είναι σχεδιασμένες για την άντληση ακάθαρτων υδάτων, νερού που περιέχει ιλύ και λ...
Ομαδικό πρόγραμμα προϊόντων μέτρησης και διακοπτών. Μετατροπείς, αισθητήρες, πλωτηροδιακόπτες, διακόπτες, μετρητές, αισθητήρια και σχετικοί ελεγκτέ...
Αποκτήστε γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά για τυποποιημένες αντλίες και συστήματα της Grundfos.
Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Grundfos SL (1.1-11 kW) είναι εξοπλισμένες είτε με πτερωτή τύπου S-tube® (SL1) ή με πτερωτή SuperVortex (SLV). Το ...
Τα ηλιακά πάνελ παράγουν φωτοβολταϊκή ισχύ και προμηθεύουν ρεύμα DC από την ηλιακή ακτινοβολία σε μετατροπείς SQFlex, MGFlex και RSI
Ο SOLOLIFT2 είναι ένας μικρός, συμπαγής, έτοιμος για εγκατάσταση, αυτόματος σταθμός ανύψωσης με ενσωματωμένα ισχυρά συστήματα κοπτήρων. Ο σταθμός α...
Οι Grundfos SP είναι υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης σχεδιασμένες για την άντληση υπόγειων υδάτων. Οι αντλίες Grundfos SP είναι όλες από ανοξείδωτο χά...
Τα ανταλλακτικά της Grundfos είναι εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του συστήματός σας και ελαχιστοποιούν το χρόνο δια...
Οι ανλίες Grundfos SQ είναι συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες σχεδιασμένες για παροχή υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης για ιδιωτικές κατοικίες, μικρές εγ...
Οι αντλίες Grundfos SQE είναι συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες σχεδιασμένες για εφαρμογές σταθερής πίεσης σε παροχή υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης για...
Υποβρύχιες αντλίες με ενσωματωμένο μετατροπέα για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC
Ομαδικό πρόγραμμα υποβρύχιων αισθητήρων για υδροστατικές μετρήσεις στάθμης.
Η θερμική σάρωση της Grundfos σας βοηθά να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου σας και κατά συνέπεια να προλάβει ατυχήματ...
Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά
Μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές in-line αντλίες με μηχανικό στυπιοθλίπτη άξονα. Οι αντλίες είναι τύπου απευθείας ζεύξης, δηλ. η αντλία και ο κινητήρας ε...
Οι UNILIFT AP είναι υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων, κατάλληλες για προσωρινή καθώς και για μόνιμη αυτόνομη εγκατάσταση. Οι αντλίες UNILIFT AP ...
Η UNILIFT CC είναι μία μονοβάθμια υποβρύχια αντλία, σχεδιασμένη για την άντληση καθαρών, μη διαβρωτικών υδάτων και ημι-ακάθαρτων υδάτων μέχρι στάθμ...
Η UNILIFT KP είναι μία συμπαγής υποβρύχια αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα, σχεδιασμένη για την άντληση μη διαβρωτικών και ημι-ακάθαρτων υδάτων. Μπορεί...
Τα Unolift και Duolift είναι συστήματα μίας και δύο αντλιών, κατάλληλα για τη συλλογή και άντληση ακάθαρτων υδάτων από υπόγεια και κελάρια απ' όπου...
Οι κυκλοφορητές UP, UPS Σειρά 100 είναι σχεδιασμένοι για συστήματα θέρμανσης, ζεστού νερού οικιακής χρήσης, ψύξης και κλιματισμού. Οι κυκλοφορητές ...
To UPA είναι ένα οικιακό in-line πιεστικό υψηλής απόδοσης που ενισχύει την πίεση του νερού στα απαιτούμενα επίπεδα στις ντουζιέρες, στις βρύσες και...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Όταν γνωρίζετε την κατάσταση του εξοπλισμού σας, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τα αναγκαία μέτρα και να αποφύγετε το δαπανηρό χρόνο διακοπής της λε...