Μια νέα εποχή στις αντλίες λυμμάτων έχει ξεκινήσει. Έχουμε ήδη εισάγει στην αγορά τις ανανεωμένες και μεγαλύτερου εύρους λειτουργίας αντλίες λυμμάτων τύπου SE και SL.Χαρακτηριτσκό τους η απαράμμιλη απόδοση λειτουργίας με την νέας πτερωτή "S-tube".

Στην Grundfos δεν αποδεχόμαστε κανένα συμβιβασμό στην ανάπτυξη αντλιών λυμμάτων.Σκοππός μας είναι η βελτίωση των υδραυλικών, ηλεκτρικών χαρακτηριστικών καθώς και της μηχανικής απόδοσης,τα οποία είναι εφικτά μέσω της ενδελεχούς εστίασης στις τεχνολογίες που δίνουν λύσεις στα προβλήματα των πελατών μας.
Αυτή η δέσμευση για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής συνολικής απόδοσης κατέστησε δυνατή την δημιουργία της νέας σειράς SE και SL των αντλιών λυμάτων και αν μη τι άλλο τη κατασκευή της νέας πτερωτής "S-tube".

Η δέσμευσή της Grundfos είναι να εισαγάγεi καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά των συστημάτων αντλιών λυμάτων, ανεβάζοντας τον τεχνολογικό πήχη αλλά και να και θέτει νέα πρότυπα και λύσεις.
Η δέσμευση αυτή εξασφαλίζει λειτουργία με την καλύτερη συνολική απόδοση, το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής και απροβλημάτιστη λειτουργία για τα συστήματα αντλιών λυμάτων. Εκτός από τα υδραυλικά μέρη, βασικοί τομείς εστίασης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι οι ηλεκτροκινητήρες, η ευφυΐα και η λειτουργικότητα.
Με τη χρήση Grundfos Blueflux ® κινητήρων, έχετε πάντα κινητήρες που υπερβαίνουν τις τρέχουσες και αναμενόμενες θεσμοθετημένες απαιτήσεις απόδοσης.
Το σύστημα άντλησης είναι σε θέση αυτόματα να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας. εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση κάτω από όλες τις συνθήκες εργασίας.
Η έξυπνη σχεδίαση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους του κύκλου ζωής μιας αντλίας.
Η νέα σειρά αντλιών λυμάτων SE & SL 9-30 kW με την νέα πτερωτή S-tube ξεκίνησε!
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις SE & SL pump range και την πτερωτή S-tube εδώ.