smartdesign by Grundfos

Εγγραφείτε στο newsletter
Αρπάξτε την ευκαιρία να μείνετε ενημερωμένοι με τα νέα και εκδηλώσεις της Grundfos. Εγγραφείτε και θα σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας.
Όδηγός εύρεσης προϊόντων Grundfos
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό εύρεσης προϊόντων, για να βρείτε το σωστό προϊόν για τις ανάγκες σας.

Smartdesign - Έξυπνο σχέδιο & λειτουργικότητα

Αυτό που λέμε smartdesign («έξυπνος» σχεδιασμός) περιγράφει τον λειτουργικό σχεδιασμό των προϊόντων μας, ο οποίος συνδυάζει την κομψή εμφάνιση με έξυπνες λειτουργίες, δημιουργημένες με βάση τις ανάγκες των πελατών μας. Ο έξυπνος σχεδιασμός δεν είναι μόνο όμορφος αλλά καθιστά επίσης την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος ευκολότερη και πιο φιλική προς το χρήστη.

Η κομψότητα ενός προϊόντος Grundfos είναι η ορατή έκφραση των επαναστατικών  τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται  στο εσωτερικό της αντλίας ,εξασφαλίζοντας πρωτοφανή απόδοση και επίλυση πολλών από τα παραδοσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζονται  στις εγκαταστάσεις. Τα προϊόντα Grundfos επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση service, ενώ προσφέρουν λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοπροστασίας για πρόληψη βλαβών.  

Η έξυπνη σχεδίαση αντανακλά το πώς η Grundfos εφαρμόζει βασικές δεξιότητες και καινοτόμες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία του πελάτη κατά την εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση ενός συστήματος αντλιών Grundfos. Η κάθε πτυχή του κάθε προϊόντος  της Grundfos είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ίδια ακριβώς πρότυπα, με πλεονεκτήματα όσον αφορά το service και τη συντήρηση.

Πολλά από τα χαρακτηριστικά στις αντλίες μας είναι απλά μοναδικά: ο τρόπος εισόδου των καλωδίων, το προσυναρμολογημένο σετ στεγανοποίησης του άξονα και η σπονδυλωτή  σχεδίαση. Η λειτουργικότητα είναι ένα βασικό μέρος του smartdesign. Οι διεπαφές χρήστη (user interfaces), και τα μενού είναι απλά και διαισθητικά, ενώ οι επισκέψεις για συντήρηση και service  διευκολύνονται από μια σειρά καινοτομιών, όπως η ρύθμιση διακένου της πτερωτής SmartTrim, το προσυναρμολογημένο σετ στεγανοποίησης άξονα, η στεφάνη σύνδεσης και το ένα μόνο καλώδιο προς την αντλία

Αυτά και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ειδικά σχεδιασμένη λαβή ανάρτησης και η εύκολη στον καθαρισμό επιφάνεια, συμβάλουν στην παράταση του χρόνου ζωής του προϊόντος και τη μείωση του συνολικού κόστους κύκλου ζωής της αντλίας ή του συστήματος.

View a selection of Grundfos pumps and product with smartdesign

The functional design of our products combines elegant appearance with smart features, created with customer needs in mind.

 

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

Go to product page

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

The new SE and SL ranges of wastewater pumps are the highest total efficiency pumps currently available.

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

Go to product page

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

The SL range is created to optimise performance in your system; minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

Go to product page

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

The SE range of pumps is built for years of trouble-free operation. The SE range can operate submerged or dry-installed without motor cooling, and is extremely reliable and very easy to service.

SEG

SEG product page

SEG

SEG pumps designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities

Dedicated Controls

Dedicated Controls product page

Dedicated Controls

Intelligent monitoring and control solution developed specifically for wastewater applications

Grundfos GO

Grundfos GO product page

Grundfos GO

Mobile tool box for professional users on the GO. Grundfos GO gives you intuitive handheld pump control, and full access to all the Grundfos Online tools on the go.

NB, NBG, NBE, NBGE

NB, NBG, NBE, NBGE product page

NB, NBG, NBE, NBGE

A complete range of non-self-priming, single-stage, centrifugal volute pumps.

NK, NKG, NKE, NKGE

NK, NKG, NKE, NKGE product page

NK, NKG, NKE, NKGE

Grundfos offers a virtually limitless range of long-coupled (NK) end-suction pumps

cr

CR product page

CR

Multistage pumps for pressure boosting in a wide range of applications

PUST pumping stations

PUST pumping stations product page

PUST pumping stations

A full range of modular pumping stations, complete with all necessary piping, valves, level controls, etc. The range uses a modular concept and offers a large pit volume.

Καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά επεξεργασίας του νερού

Στην Grundfos, δέσμευσή μας είναι να εισαγάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες, να ανεβάζουμε τον πήχη και να θέτουμε νέα πρότυπα για τα συστήματα διαχείρισης νερού και λύσεις.

AUTOADAPT by Grundfos

Περισσότερα για το AUTOADAPT

AUTOADAPT by Grundfos

AUTOADAPT, ότι καλύτερο από την Grundfos σε ευφυή προϊόντα προσαρμοζόμενων ελέγχων και ο τρόπος δημιουργίας προτύπων.

S-tube BY GRUNDFOS

Περισσότερα για το S-tube

S-tube BY GRUNDFOS

Η νέα πτερωτή S-tube θέτει νέα πρότυπα στον υδραυλικό σχεδιασμό των αντλιών λυμάτων, εξασφαλίζοντας υψηλότερη απόδοση από κάθε άλλο τύπο πτερωτής λυμάτων και διατηρώντας ταυτόχρονα τα μεγάλα ελεύθερα περάσματα στερεών.


Πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα μας;



Πρόσθετα σχόλια

Email