S-tube by Grundfos

Εγγραφείτε στο newsletter
Αρπάξτε την ευκαιρία να μείνετε ενημερωμένοι με τα νέα και εκδηλώσεις της Grundfos. Εγγραφείτε και θα σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας.
Όδηγός εύρεσης προϊόντων Grundfos
Βρείτε το σωστό προϊόν για τις ανάγκες σας.

S-tube

Η πτερωτή S-tube, είναι η μοναδική στην αγορά λυμμάτων που δεν περιορίζει την υδραυλική απόδοση ή την ελεύθερη διέλευση  στερεών μέσω των σντλιών.

Το κλειδί για τον σχεδιασμό είναι η απλότητα εξασφαλίζοντας μια σταθερή, ανώτερη απόδοση στην πάροδο του χρόνου. Η πτερωτή S-tube είναι ένας σωλήνας σε σχήμα πτερωτής τοποθετειμένος σε ένα περίβλημα αντλίας χωρίς να δημιουργεί εμπόδια ή νεκρές ζώνες κατα την λειτουργία του υδραυλικού μέρους.

The S-tube impeller and the new tube hydraulic through the pump provide:

Η πτερωτή S-tube και το νέο σωληνωτό υδραυλικό μέρος της αντλίας προσφέρουν :

  • Παγκόσμιας κλάσης υδραυλική απόδοση έως και 84% χωρίς να διακυβεύεται η ελεύθερη διέλευση στερεών.
  • Σφαιρική ελεύθερη διέλευση μέχρι 160 χιλιοστά, που σημαίνει καλύτερη διαχείριση στερεών και ελάχιστες πιθανότητες φραγής .
  • Ένα σχέδιο τόσο απλό και ισχυρό, που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Οι δυσκολίες στο σχεδιασμό υψηλής απόδοσης πτερωτές έχουν παραδοσιακά προκλήσεις με την στεγανοποίηση ενάντια σε αντίστροφη ροή, δονήσεις, φθορά τριβής και απόφραξη. Η νέου τύπου πτερωτή Grundfos S-tube στροφείου συνάντησε και ξεπέρασε όλες αυτές τις προκλήσεις.

Επιπλέον, έχουμε δοκιμάσει την πετρωτή S-tube σε πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεις λυμάτων σε όλο τον κόσμο πριν κυκλοφορήσει με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που παρατήρησαν οι πελάτες μας ήταν  ήταν το σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και κραδασμών ή μειωμένη συντήρηση  και οι καλύτερες  δυνατότητες μη φραγής που έχουν ποτέ βιώσει στο παρελθόν.

Η ιστορία των αντλιών λυμάτων

Παραδοσιακά, οι ιδιοκτήτες αντλιών λυμάτων έχουν λειτουργήσει συγκαταβατικά μεταξύ των καταστάσεων: μεγαλύτερη ελεύθερη διέλευση και υψηλή απόδοση του υδραυλικού συστήματος. Αν βελτιστοποιούσαν την ελεύθερη διέλευση για την απρόσκοπτη λειτουργία, η απόδοση των αντλιών έπρεπε να τεθεί σε κίνδυνο. Ή αν βελτιστοποιούσαν την αντλία  για καλύτερη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, θα ήταν αναγκαίο να περιορίσουν την απρόσκοπτη ελεύθερη διέλευση  στερεών στο υδραυλικό μέρος των αντλιών.

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την αύξηση του επιπέδου αξιοπιστίας των αντλιών λυμάτων, κάποιες με μεγαλύτερη επιτυχία από άλλες. Διάφορα είδη πτερωτών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η vortex, ήμι-ανοιχτή σε μονά και πολλαπλά κανάλια πτερωτών, και άλλες πιο εξελιγμένες δημιουργίες.

Επιπλέον, αυτές οι αντλίες ήταν συχνά εφοδιασμένες με προηγμένα και δαπανηρά συγκροτήματα όπου με ένα στατικό ή προσαρμοστικό τρόπο έχουν σχεδιαστεί για να ελευθερώσουν την ροή  των λυμάτων καθώς αυτά διέρχονται μέσα από την αντλία. Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε το γεγονός ότι η ίδια η φύση των λυμάτων είναι προκλητική, με περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά που ποικίλει με την πάροδο του χρόνου. Η χρήση του νερού δεν έχει παραμείνει στατική επίσης.

Όλες αυτές οι υδραυλικές διατάξεις έχουν σχεδιαστεί με καλή τη πίστη - αλλά έχουν επιλύσει το θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αντλίων λυμάτων;

Η απάντηση πρέπει να είναι «όχι». Με το στροφείο S-tube η Grundfos έλυσε τα θέματα αυτά:

 

We have resolved sealing issues:

Έχουμε επιλύσει τα θέματα σφράγισης :

  • Το μοναδικό και πατενταρισμένο σύστημα σφράγισης που παρέχει την υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία, καθώς τα υδραυλικά εξαρτήματα διατηρούνται καθαρά κατά τη λειτουργία.

 

  • Κρατάμε τα επίπεδα κραδασμών όσο το δυνατόν χαμηλότερα:                                                                                                 Μια νέα και μοναδική στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση της πτερωτής S-tube  παρέχει το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο κραδασμών. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές αντλιών, οι δονήσεις τώρα μειώνεται σε λιγότερο από το μισό. Αυτό σημαίνει λιγότερο θόρυβο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα ρουλεμάν και τις τσιμούχες, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους συντήρησης.

 

  • Η φθορά τριβής είναι σημαντικά χαμηλότερη:
    Η λεία σχεδίαση της πτερωτής S-tube χωρίς αιχμηρές ακμές και καμπύλες δίνει την πιο βελτιστοποιημένη ροή και χαμηλότερη τριβής φθοράς.

 

  • STOP στην φραγή:
    Η μεγάλη ελεύθερη διέλευση σε συνδυασμό με την λεία σχεδίαση του καναλιού στην πτερωτή S-tube διασφαλίζει ελεύθερη διέλευση χωρίς φραγή και λειτουργία στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Με υδραυλική απόδοση έως και 84% , σφαιρική ελεύθερη διέλευση μέχρι και 160 χιλιοστά για τις μικρές και μεσαίες αντλίες, ηπτερωτή S-tube ξαναγράφει ιστορία στις αντλίες  λυμάτων!

Αντλίες SE & SL

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

Go to product page

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

The new SE and SL ranges of wastewater pumps are the highest total efficiency pumps currently available.

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

Go to product page

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

The SL range is created to optimise performance in your system; minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

SL 1.1-11 kW wastewater pumps

Go to product page

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

The SE range of pumps is built for years of trouble-free operation. The SE range can operate submerged or dry-installed without motor cooling, and is extremely reliable and very easy to service.

Καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά επεξεργασίας του νερού

Στην Grundfos, δέσμευσή μας είναι να εισαγάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες, να ανεβάζουμε τον πήχη και να θέτουμε νέα πρότυπα για τα συστήματα διαχείρισης νερού και λύσεις.

AUTOADAPT BY GRUNDFOS

Περισσότερα για το AUTOADAPT

AUTOADAPT BY GRUNDFOS

AUTOADAPT, ότι καλύτερο από την Grundfos σε ευφυή προϊόντα προσαρμοζόμενων ελέγχων και ο τρόπος δημιουργίας προτύπων.

smartdesign BY GRUNDFOS

Πειρσσότερα για το Smartdesign

Smartdesign BY GRUNDFOS

Ότι καλύτερο από την Grundfos στον τομέα σχεδιασμού και χρηστικότητας και ο τρόπος δημιουργίας προτύπων.


Τεχνικά άρθρα

Κάντε κλικ στα παρακάτω τεχνικά άρθρα για να διαβάσετε γιατί είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση στερεών,πως η βέλτιστη απόδοση διατηρεί χαμηλό κόστος κύκλου ζωής και υψηλή αξιοπιστία.

 

 

 

 

How Grundfos talk lifecycle costs for wastewater pumps

Ανοίξτε το τεχνικό άρθρο σε αρχείο pdf

Κύκλος ζωής αντλίες λυμάτων

Οι υπολογισμοί για το κόστος του κύκλου ζωής αντλιών λυμάτων σε εγκαταστάσεις αποκαλύπτουν τεράστια εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου. Το κόστος κύκλου ζωής συνοψίζει το συνολικό κόστος της εγκατάστασης λυμάτων - και από αυτή την άποψη, το σύστημα της αντλίας παίζει σημαντικό ρόλο.

How greater free passage ensures reliability and lower LCC

Ανοίξτε το τεχνικό άρθρο σε αρχείο pdf

Αξιοπιστία και χαμηλό κόστός κύκλου ...

Η αξιόπιστη λειτουργία της αντλίας είναι απαραίτητη ίδιως όταν αυτή σχετίζεται με την διαχείριση λυμάτων και αυτή η αξιοπιστία πρέπει να παραμεέει στο ίδιο επίπεδο χρόνο με το χρόνο.


Πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα μας;



Πρόσθετα σχόλια

Email