CRFlex solar pumping system - renewable energy

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Οι ηλιακές επιφανειακές αντλίες της Grundfos παρέχουν την τέλεια αειφόρο, αξιόπιστη και οικονομική εναλλακτική στις λύσεις ακανόνιστης παροχής νερού σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε εξαιρετικά ειδικευμένες εφαρμογές οπουδήποτε.

Αυτές οι αντλίες παρέχουν μεμονωμένες λύσεις σε προβλήματα νερού που προκαλούνται εκεί όπου τα συμβατικά συστήματα παροχής αποτυγχάνουν ή απλώς δεν φτάνουν. Παρότι η αρχική επένδυση συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού συλλέκτη είναι υψηλότερη, το λειτουργικό κόστος είναι ελάχιστο.

Η Grundfos ανέπτυξε τον κινητήρα MGFlex για βέλτιστη απόδοση με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, για εφαρμογές επιφανειακών αντλιών. Εκτός από τους ηλιακούς συλλέκτες, οι ηλιακές επιφανειακές αντλίες της Grundfos μπορούν να λειτουργήσουν από το δίκτυο ή από μια γεννήτρια.

Με λειτουργία μεταβλητής ταχύτητας και ενσωματωμένη προστασία κινητήρα ως πρότυπο εξοπλισμό, οι ηλιακές επιφανειακές αντλίες της Grundfos προσφέρουν

  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Σχεδόν χωρίς συντήρηση
  • Άντληση χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης

Εφαρμογές

Το σύστημα ηλιακών επιφανειακών αντλιών της Grundfos έχει σχεδιαστεί για παροχή ανανεώσιμης ενέργειας. Το σύστημα, που τροφοδοτείται από έναν ηλιακό συλλέκτη, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παροχή νερού σε εφαρμογές όπως οι εξής:

  • άρδευση
  • κτηνοτροφία
  • ανύψωση πίεσης

- Παροχή νερού σε εξοχικές κατοικίες ή κατοικίες εκτός δικτύου

Ο κινητήρας MGFlex μπορεί να τοποθετηθεί σε επιλεγμένα μοντέλα αντλιών CR της Grundfos.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Βέλτιστη Μετατροπή Ενέργειας (MPPT)
Ο κινητήρας βελτιστοποιεί συνεχώς την ταχύτητα σύμφωνα με την ισχύ εισόδου που είναι διαθέσιμη όταν συνδέεται σε τροφοδοσία DC.

Μεγάλο εύρος τάσης

Το μεγάλο εύρος τάσης δίνει τη δυνατότητα στον κινητήρα να λειτουργεί σε οποιαδήποτε τάση από 110 έως 415 VDC ή από 220 έως 240 VAC.

Ο κινητήρας θα λειτουργεί από τα 100 VAC με υποβαθμισμένη ισχύ (σε μέγιστο ρεύμα εισόδου 3 Arms).

Προστασία κατά της υπέρτασης και της χαμηλής τάσης

Υπέρταση και χαμηλή τάση μπορεί να παρουσιαστούν σε περίπτωση ασταθούς τροφοδοσίας ισχύος ή εσφαλμένης εγκατάστασης.

Ο κινητήρας θα διακόψει αν η τάση πέσει εκτός του επιτρεπόμενου εύρους τάσης, και θα επανέλθει όταν η τάση βρεθεί και πάλι εντός του επιτρεπόμενου εύρους τάσης. Δεν απαιτείται επιπλέον ρελέ προστασίας.

Προστασία κατά της υπερφόρτωσης

Ο κινητήρας παραδίδεται με ενσωματωμένη θερμική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο IEC60034-11, τόσο σε συνθήκες σταθερής υπερφόρτωσης όσο και σε συνθήκες ροπής ακινησίας. Θα σταματήσει και θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Σχεδόν χωρίς συντήρηση
  • Άντληση χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης
Φυλλάδια

Φυλλάδια

 

GF100 TF solar module

GF 100 TF (Data Sheet)

GF100 TF solar module are suitable for all Grundfos Renewable-energy based water pumping system. GF100 TF is a high performance and high quality thinfilm solar module module. The module is of a framed design and with an integrated junction box.

Grundfosliterature-3570511.pdf (136 KB)

Επικοινωνία
Γραφείο πωλήσεων

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Κέντρο σέρβις

Contact us

Select country to contact your local sales company