CR vertical multistage centrifugal inline pumps

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η βασική γκάμα των αντλιών CR, που μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε κάθε βιομηχανική λύση, αποτελεί από μόνη της την ευρύτερη διαθέσιμη γκάμα. Και μέσω της δομοστοιχειωτής προσέγγισής μας, την έχουμε κάνει ακόμη ευρύτερη.

Η βασική γκάμα των αντλιών CR διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά υλικά: χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα δύο κατηγοριών και εξ ολοκλήρου από τιτάνιο. Υπάρχουν έντεκα μεγέθη παροχής, με δυνατότητα παραγωγής πίεσης μέχρι σχεδόν τα 50 bar, και με ποικιλία στυπιοθλιπτών άξονα, ελαστικών υλικών και τάσεων τροφοδοσίας.

Τα τμήματα της αντλίας που είναι συνήθως ευαίσθητα σε δύσκολα υγρά ή σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, μπορούν να βελτιστοποιηθούν για τον σκοπό που θα εκπληρώσουν και να σχεδιαστούν με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Εφαρμογές

Οι αντλίες CR παρέχουν μία πλήρη γκάμα λύσεων αντλίας, έτσι ώστε όλες οι εφαρμογές, τόσο οι βιομηχανικές όσο και οι οικιακές, να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της Grundfos. Οι εφαρμογές που καλύπτονται περιλαμβάνουν τις εξής:

  • Συστήματα νερού βιομηχανικής χρήσης
  • Συστήματα πλύσης και καθαρισμού
  • Συστήματα θαλασσινού νερού
  • Άντληση οξέων και αλκαλικών
  • Συστήματα υπερ-διήθησης
  • Συστήματα αντίστροφης όσμωσης
  • Πισίνες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Αξιοπιστία
  • Υψηλή απόδοση
  • Εύκολο σέρβις
  • Εξοικονόμηση χώρου
  • Κατάλληλη για ελαφρώς διαβρωτικά υγρά
  • Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
  • Λύση μονής αντλίας με δυνατότητα υψηλών πιέσεων.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή αξιοπιστία
  • Απόδοση ενέργειας
  • Αξιοπιστία και απόδοση
Φυλλάδια

Φυλλάδια

 

CR – product brochure

CR Innovation Inside (System & Concept brochure)

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR – product brochure

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRT – Grundfos titanium pumps

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CRN – MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRN – air-cooled top

CRN Air-Cooled Top (Product brochure)

Air-cooled Top: The Grundfos CRN Air-Cooled Top is specially designed to handle hot liquids; i.e. 120 °C - 180 °C. To make sure that the liquid temperature around the shaft seal does not exceed the level it can withstand, the pump is fitted with a special air-cooled shaft seal chamber generating the same insulation effect as the one of a thermos. To cool the pump, no external cooling is necessary; the ambient temperature is sufficient.

Grundfosliterature-2047.pdf (594 KB)

CR – ATEX approved CR pumps

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN – high pressure range

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR – Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN – low NPSH

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN – pharmaceutical

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT – for desalination

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

CRT for industry

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

CRT for seawater

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

Customised pump solutions

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed (Product brochure)

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR – pulley head

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

CR Monitor

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Ιστορίες

Ιστορίες

Service
Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Πληροφορίες και συμβουλές

Η Grundfos είναι ένας παγκόσμιος πάροχος αντλιών και σχετικών συστημάτων. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό από μηχανικούς σέρβις που είναι σε θέση να σας στηρίξουν κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης της αντλίας ή οποιασδήποτε λύσης. Τα προϊόντα Grundfos κατασκευάζονται σύμφωνα με πολύ υψηλά πρότυπα, που βοηθούν στη διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής. Η πολυετής εμπειρία μας με διάφορα είδη και τεχνικές εγκατάστασης είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων ή συστημάτων Grundfos που διαθέτετε.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε υποστήριξη με τους εξής τρόπους:

  • Πληροφορίες σχετικά με την σωστή προστασία των αντλιών μας
  • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για το απαιτούμενο σέρβις/επισκευή
  • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας
  • Σωστή καλωδίωση προς εκπλήρωση των απαιτήσεων ορθής πρακτικής και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία Grundfos για την πλήρη υποστήριξη της νέας εγκατάστασής σας.

Θέση σε λειτουργία

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση, είναι πολύ σημαντικό το προϊόν/σύστημα να εγκαθίσταται και να ρυθμίζεται σωστά εξ αρχής. Η γνώση και η εμπειρία των τεχνικών σέρβις της Grundfos, καθώς και η χρήση των ειδικών εργαλείων της Grundfos για την ρύθμιση της απόδοσης της αντλίας, εγγυώνται από κοινού την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αποδοτικότητας και της πλήρως ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού. Η θέση σε λειτουργία της αντλίας συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:

  • Εάν οι αντλίες ελέγχονται από μετατροπέα συχνότητας.
  • Εάν το σύστημα αντλιών λειτουργεί σε ένα μεγάλο σύστημα, π.χ. σύστημα διαχείρισης κτιρίου
  • Εάν ο χρήστης θέλει να εξασκηθεί στην σωστή λειτουργία της αντλίας
  • Εάν η αντλία αποτελεί έναν ζωτικό κρίκο σε μία σημαντική εγκατάσταση παραγωγής/εφαρμογής
  • Εκεί όπου η εγκατάσταση είναι σημαντική για να λειτουργήσει το προϊόν Grundfos για την πλήρη διάρκεια της προγραμματισμένης του ζωής, π.χ. σε εφαρμογές επεξεργασίας νερού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η θέση σε λειτουργία όχι απλώς συνιστάται, αλλά και επιβάλλεται
  • Εκεί όπου τίθεται ζήτημα ασφάλειας, π.χ. σε συστήματα απολύμανσης
    Η θέση σε λειτουργία εκτελείται με μία βήμα-προς-βήμα διαδικασία, και δημιουργείται μία αναφορά των ρυθμίσεων της αντλίας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία Grundfos για να κανονίσετε την θέση σε λειτουργία του πρόσφατα εγκατεστημένου προϊόντος σας Grundfos.

Συνιστώμενα ανταλλακτικά

Παρότι η τακτική της Grundfos είναι η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων λύσεων αντλιών στους πελάτες μας, μετά από μία μεγάλη περίοδο λειτουργίας θα υπάρξει φυσιολογική φθορά σε μερικά από τα εξαρτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν απαιτείται ο χρόνος εκτός λειτουργίας να είναι μικρός ή εάν η αντλία έχει εγκατασταθεί σε μη προσβάσιμες περιοχές όπου η παράδοση ανταλλακτικών μπορεί να καθυστερήσει, συνιστάται να διατηρείτε ένα μικρό απόθεμα από συνιστώμενα ανταλλακτικά επιτόπου.

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία Grundfos για πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα ανταλλακτικά ή τα σετ σέρβις για το προϊόν Grundfos που διαθέτετε.

Λειτουργία

Λειτουργία

Βελτιστοποίηση

Η Grundfos προσφέρει μία ανάλυση απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος αντλίας που διαθέτετε και σας παρέχει προτάσεις για την αύξηση της απόδοσης και κατά συνέπεια για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους με την πάροδο του χρόνου.

Αύξηση της απόδοσης του υπάρχοντος συστήματός σας

Με την διενέργεια μίας ανάλυσης απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος αντλίας που διαθέτετε αποκτάτε μία βάση για την αύξηση της απόδοσης και, κατά συνέπεια, την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους με την πάροδο του χρόνου. Μία ανάλυση απόδοσης οδηγεί σε προτάσεις για την αύξηση της απόδοσης και θα σας καταδείξει πώς θα εξοικονομήσετε χρήματα με αυτή την αύξηση.

Η Grundfos προσφέρει τα ακόλουθα επίπεδα ανάλυσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος αντλίας που διαθέτετε:

  • Βασικοί έλεγχοι εγκατάστασης.


Διενεργείται μία βασική αξιολόγηση καθαρά επί τη βάσει των δεδομένων από την πινακίδα ταυτοποίησης πάνω στην αντλία, συγκρίνοντας την απόδοσή της με αυτήν που προσφέρουν οι νεότερες, αποδοτικότερες τεχνολογίες και υλικά που υπάρχουν στις μοντέρνες αντλίες.

  • Γρήγορος έλεγχος απόδοσης αντλίας.


Μετράται η πίεση και η κατανάλωση της αντλίας σε kWh. Η ροή υπολογίζεται επί τη βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της αντλίας και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Μερικές από τις προκύπτουσες προτάσεις για την βελτίωση της απόδοσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αναβάθμιση ελέγχου ταχύτητας, αναβάθμιση κινητήρα, διαφορετικά διαστασιοποιημένους σωλήνες, την εγκατάσταση ενός ελεγκτή, ή ίσως μία σύμβαση για τακτικό σέρβις.

Πλήρης έλεγχος αντλίας

Η ανάλυση απόδοσης που προσφέρει η Grundfos συνιστά το πρώτο βήμα του Ελέγχου Αντλίας που διαθέτουμε, ενός διαγνωστικού εργαλείου που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε εάν το σύστημα αντλίας λειτουργεί στην βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση για να εγγυηθούμε ότι το κόστος σας διατηρείται στο απόλυτα ελάχιστο - τώρα και στο μέλλον. Δείτε την ενότητα "Ανάλυση αντικατάστασης" για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Έλεγχο Αντλίας της Grundfos.

Συμφωνητικό σέρβις

Με ένα συμφωνητικό σέρβις της Grundfos διασφαλίζετε την αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος αντλίας που διαθέτετε και αποκτάτε πρόσβαση σε κέντρα σέρβις και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις της Grundfos σε όλο τον κόσμο, 24 ώρες την ημέρα.

Η πρόληψη είναι καλύτερη, και οικονομικότερη, από την θεραπεία

Αφού αγοράσετε την αντλία σας, θα θέλετε να λειτουργεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Με ένα επίσημο συμφωνητικό σέρβις με την Grundfos θα είστε ήσυχοι. Είναι επίσης μία σωστή οικονομική επιλογή, καθώς έχετε μία σταθερή χρέωση στον προϋπολογισμό συντήρησής σας και πρόσβαση σε σημαντικές εκπτώσεις.

Εσείς απλώς επιλέγετε την γκάμα των προγραμμάτων σέρβις που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας - και μετά εμείς αναλαμβάνουμε τη διενέργεια προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης για να αποτραπούν διακοπές λειτουργίας. Προσφέρουμε τρεις τύπους συμφωνητικών σέρβις, διαθέσιμα για όλες τις αντλίες:

  • Βασικό
  • Εκτεταμένο
  • Ολικό.


Όποιο συμφωνητικό κι αν επιλέξετε, ο εξοπλισμός σας θα συντηρείται πάντα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η οικονομική επιλογή

Οι καλά συντηρημένες αντλίες μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή σας κατανάλωση κατά έως 50 %. Επίσης, αξίζει να θυμάστε ότι σε μία σειρά αντλιών που λειτουργούν μαζί, μία ελαττωματική αντλία μπορεί να επηρεάσει όλες τις άλλες. Ένα συμφωνητικό σέρβις της Grundfos διατηρεί το συνολικό κόστος λειτουργίας μίας αντλίας στο ελάχιστο. Ο προσεκτικός υπολογισμός του κόστους κύκλου ζωής όλων των προϊόντων μας σημαίνει ότι έχουμε μία πλήρη επισκόπηση του πραγματικού κόστους που ενέχει καθεμία από τις αντλίες μας.

Με την σύναψη ενός συμφωνητικού σέρβις και την ανάληψη του σέρβις των αντλιών σας από τους εξαιρετικά καταρτισμένους μας τεχνικούς σέρβις προστατεύεστε έναντι απρόβλεπτων εξόδων. Το τακτικό σέρβις και συντήρηση των αντλιών σας θα διασφαλίσει ότι λειτουργούν στην βέλτιστη απόδοση.

Επισκευή και συντήρηση

Το Τμήμα Σέρβις της Grundfos θα συντηρήσει και θα επισκευάσει τις αντλίες σας. Οι επαγγελματίες του σέρβις μας μπορούν επίσης να σας συμβουλεύσουν σχετικά με ζητήματα απόδοσης, προσφέροντάς σας προτάσεις για εξοικονόμηση χρημάτων σε βάθος χρόνου.

Επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων συστημάτων σας αντλίας

Φυσικά, μπορείτε πάντα να καλείτε την Grundfos για την επισκευή και συντήρηση των αντλιών που έχετε αγοράσει από εμάς. Η Grundfos μπορεί να επισκευάσει τις αντλίες σας στις προδιαγραφές που είχαν όταν ήταν καινούργιες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η αναβάθμιση ή ακόμη και η αντικατάσταση μίας αντλίας μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα πιο φθηνή λύση από την επισκευή. Δείτε την ενότητα "Αναβαθμίσεις και Αντικατάσταση" για το πώς αυτό συνιστά μία σωστή επιχειρηματική λύση.

Αποτελεσματικό σέρβις - όπου κι αν είστε

Το τμήμα Σέρβις της Grundfos είναι πάντα κοντά σας. Σε συνεργασία με τους τοπικούς, εξουσιοδοτημένους μας συνεργάτες σέρβις, προσφέρουμε εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμο. Η βοήθεια από καταρτισμένους επαγγελματίες αντλιών είναι πάντα κοντά σας, είτε χρειάζεστε άμεση βοήθεια είτε ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους.

Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος παρακολούθησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων αντλιών από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet σε πολύ χαμηλό κόστος.

Συνδέοντας τους ανθρώπους και τις αντλίες

Με ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης, μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα συστήματα αντλιών σας από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet σε πολύ χαμηλό κόστος.

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση της Grundfos είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και απλό σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων αντλιών σε εμπορικά κτίρια και σε συστήματα παροχής νερού και ακάθαρτων υδάτων. Μειώνει την ανάγκη για επιτόπιες επιθεωρήσεις, και στην περίπτωση συναγερμού ή προειδοποίησης, οι υπεύθυνοι ενημερώνονται άμεσα.

Το σύστημα προσφέρει μεγαλύτερη γκάμα πλεονεκτημάτων και λειτουργιών απ' ότι η παρακολούθηση που βασίζεται σε κινητά τηλέφωνα. Για όσους δεν χρειάζονται αυτοματοποίηση απομακρυσμένων διαδικασιών, η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι η ιδανική λύση για την παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό, αντί των παραδοσιακών συστημάτων SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Εποπτικός Έλεγχος και Συλλογή Δεδομένων). Η αρχική επένδυση είναι ελάχιστη, και μία σταθερή χαμηλή αμοιβή καλύπτει την κυκλοφορία δεδομένων, το κόστος φιλοξενίας και την υποστήριξη συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού αντιγράφου όλων των δεδομένων.

Αποτελεσματική διαχείριση συναγερμών

Το διαθέσιμο σε πρώτη ζήτηση πρόγραμμα αυτού του νέου συστήματος τηλεμετρίας διασφαλίζει ότι τα μηνύματα συναγερμού από τους επιτόπιους ελεγκτές μεταβιβάζονται άμεσα στα σχετικά άτομα. Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να συνδεθεί από έναν υπολογιστή ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε και να προγραμματίσει ποιος πρόκειται να λαμβάνει μηνύματα συναγερμού από κάθε εγκατάσταση, οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή της ημέρας. Οι διαχειριστές μπορούν να προβαίνουν σε μακροχρόνιους προγραμματισμούς και παράλληλα να χειρίζονται με ευκολία καθημερινές εξαιρέσεις στο πρόγραμμα.

Βελτιστοποίηση σέρβις και συντήρησης

Οι μεταβολές στην απόδοση της αντλίας μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας γραφικά τάσεων (trend graphs) που δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα. Αυτός ο εντοπισμός μπορεί να δώσει μία ένδειξη τυχόν φθοράς ή ζημιάς στην εγκατάσταση, και το σέρβις και η συντήρηση μπορούν να προγραμματιστούν ανάλογα.

Η διεπαφή επικοινωνίας (το μόντεμ CIU271) καθιστά εφικτή τη μετάδοση δεδομένων μέσω GPRS/SMS από τις αντλίες και τους ελεγκτές Grundfos που διαθέτετε. Ο ενσωματωμένος πίνακας Ι/Ο πολλαπλών χρήσεων σας επιτρέπει τη σύνδεση αισθητήρων και διακοπτών.

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

Ο Έλεγχος Αντλίας Grundfos συνιστά την ανάλυση αντικατάστασης που προσφέρουμε. Πρόκειται για ένα πλήρες διαγνωστικό εργαλείο που λαμβάνει υπόψη την εγκατάστασή σας, την ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματός σας και το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής της λύσης αντλιών που διαθέτετε. Παρέχει λεπτομερείς συστάσεις για αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής.

Αφήστε τον Έλεγχο Αντλίας να σας συμβουλεύσει πώς να εξοικονομήσετε σε ενεργειακό κόστος

Με τον όρο Έλεγχος Αντλίας Grundfos εννοούμε την ανάλυση αντικατάστασης που διαθέτουμε. Αυτό το ολοκληρωμένο διαγνωστικό εργαλείο, που ανέπτυξε η Grundfos, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης σε οποιοδήποτε σύστημα αντλιών. Βάσει της εμπειρίας μας με τους ελέγχους αντλιών, γνωρίζουμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, μπορούμε να εξοικονομήσουμε το 30-50 % της ενέργειας που καταναλώνουν οι αντλίες.

CAPS

Ο σκοπός του CAPS είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, που περιέχει έναν εκτενή κατάλογο των προϊόντων της Grundfos καθώς και ένα πρόγραμμα διαστασιοποίησης για να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη αντλία για την εφαρμογή σας.

Υπάρχει επίσης μία εμπεριστατωμένη λειτουργία επιλογής αντικατάστασης αντλίας για κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης, αντλίες ζεστού νερού και αντλίες S ακάθαρτων υδάτων, καθώς και μία λειτουργία για την δημιουργία επαγγελματικών οικονομικών προσφορών που περιλαμβάνουν καμπύλες, σχέδια, κείμενα προσφορών, διαγράμματα συνδεσμολογίας, κλπ.

Τέλος, το λογισμικό περιλαμβάνει τα εγχειρίδια οδηγιών και λειτουργίας για σχεδόν όλες τις αντλίες Grundfos σε πολλές γλώσσες. Σχέδια σέρβις, ανεπτυγμένες προβολές και λίστες εξαρτημάτων διατίθενται για όλα τα προϊόντα αποβλήτων καθώς και για διάφορους άλλους τύπους αντλιών.

Το CAPS είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Το WinCAPS, που διατίθεται σε CD-ROM, και η online έκδοση WebCAPS, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Grundfos. Πρόσθετα χαρακτηριστικά στο WebCAPS περιλαμβάνουν Σχέδια CAD και Έντυπα.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Η "υπευθυνότητα" είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Grundfos. Είναι σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι οι αντλίες μας σχεδιάζονται για χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής τους. Ως επακόλουθο, οι προτάσεις για σέρβις, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των σετ αντικατάστασης, καθορίζονται στη φάση ανάπτυξης.
Εξατομικευμένες προτάσεις σέρβις, online παραγγελίες και κέντρα διανομής ταχείας ανταπόκρισης διασφαλίζουν ότι θα έχετε τα εξαρτήματα όταν τα χρειάζεστε.

Κατάλογος Συνιστώμενων Ανταλλακτικών

Ο κατάλογος παραθέτει τα εξαρτήματα που πρέπει να έχετε επιτόπου για το σέρβις των αντλιών σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις συστάσεις στην ιστοσελίδα του προϊόντος στο εργαλείο WebCAPS.

Σετ σέρβις ειδικού σχεδιασμού

Τα σετ σέρβις περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μία συγκεκριμένη εργασία συντήρησης ή επισκευής, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών αποσυναρμολόγησης, αντικατάστασης και επανασυναρμολόγησης.

24-ωρη υπηρεσία διανομής ανταλλακτικών

Για να είστε ακόμη πιο σίγουροι ότι δεν θα περιμένετε, μπορούμε να θέσουμε κατά μέρος ένα απόθεμα ανταλλακτικών που είναι ζωτικά για την λειτουργία σας. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι θα είναι διαθέσιμα όποτε τα χρειαστείτε.

10-ετής εγγύηση

Εγγυώμεθα ότι τα ανταλλακτικά για οποιαδήποτε αντλία Grundfos αγοράζετε σήμερα, θα παραμείνουν διαθέσιμα τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια.

On line εργαλείο σέρβις

Διατίθεται 24-ωρη πρόσβαση στο online εργαλείο WebCAPS από οποιονδήποτε υπολογιστή. Όλα τα τεχνικά έγγραφα και οι πληροφορίες που χρειάζεστε για το σέρβις των αντλιών σας είναι άμεσα διαθέσιμα, οποιαδήποτε στιγμή:

  • Οδηγίες σέρβις
  • Βίντεο σέρβις με οδηγίες βήμα-βήμα
  • Διαδραστικές ανεπτυγμένες προβολές
  • Σχεδιαγράμματα διατομής.


Βίντεο σέρβις

Για αυτό το προϊόν διατίθεται ένα βίντεο σέρβις. Το βίντεο με το σέρβις είναι ένας εύκολος τρόπος για να δείτε πώς αποσυναρμολογείται και συναρμολογείται η αντλία.

Τα έντυπα του WebCAPS και οι ενότητες σέρβις προσφέρουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε βίντεο σέρβις.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να προσπελάσετε τα βίντεο από την κεντρική σελίδα του WebCAPS:

  • μέσω της ενότητας Σέρβις
  • μέσω της ενότητας Έντυπα.


Τα βίντεο είναι επίσης διαθέσιμα σε CD-ROM και DVD.

Επικοινωνία
Γραφείο πωλήσεων

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία πωλήσεων
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
Κέντρο σέρβις

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο σέρβις


Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr