COMFORT hot water circulator pump - private homes

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Ένας κινητήρας μόνιμου μαγνήτη νέας τεχνολογίας,
περιορισμένου θορύβου, επιτρέπει να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση της σειράς COMFORT PM μέχρι και τα 5-8.5 W. Σε συνδυασμό με την έξυπνη λειτουργία AUTOADAPT θέτει νέα πρότυπα στην ενεργειακά αποδοτική ανακυκλοφορία νερού σε ιδιωτικές κατοικίες.

Χάρη στον υψηλής αποδοτικότητας νέο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, η σειρά COMFORT διαθέτει τώρα δύο νέα μοντέλα για ανακυκλοφορία ζεστού νερού. Με κατανάλωση της τάξης των 5-8.5 W μόνο, τόσο ο κυκλοφορητής COMFORT με AUTOADAPT όσο και ο σταθερής ταχύτητας κυκλοφορητής COMFORT B μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ισχύος. Στην πραγματικότητα, το κόστος του ρεύματος για τη λειτουργία στο πρόγραμμα AUTOADAPT ανέρχεται μόλις σε 1-2 €* το χρόνο. Σε σύγκριση με τους συμβατικούς κυκλοφορητές που λειτουργούν συνεχώς, αυτό ισοδυναμεί με μείωση κόστους μέχρι 96 %. Επιπλέον, η εξοικονόμηση σε θερμική ενέργεια ανέρχεται στο 48 %.

Η βασική αρχή AUTOADAPT Η βασική αρχή της λειτουργίας AUTOADAPT είναι στην
πραγματικότητα πολύ απλή. Μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, ο κυκλοφορητής COMFORT μαθαίνει το μοτίβο με το οποίο το νοικοκυριό καταναλώνει το ζεστό νερό και προσαρμόζεται σε αυτό. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διασφαλίζουν ότι ο κυκλοφορητής λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται, γεγονός που μειώνει σημαντικά τη σπατάλη νερού και ισχύος. Σε περίπτωση αλλαγής του μοτίβου κατανάλωσης, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο κυκλοφορητής COMFORT αντιλαμβάνεται την ακινησία μετά από 24 ώρες και προσαρμόζεται αυτόματα σε λειτουργία διακοπών. Με την επιστροφή των ενοίκων, ο έξυπνος κυκλοφορητής θα αναλάβει αυτόματα το ίδιο μοτίβο κατανάλωσης που διέθετε πριν από τις διακοπές. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε άμεσα ζεστό νερό είναι πάντα διαθέσιμη.

Μείωση στη σπατάλη νερού

Όλοι οι κυκλοφορητές COMFORT – με ή χωρίς τη λειτουργία AUTOADAPT – σε συνδυασμό με ένα
σωλήνα επιστροφής παρέχουν άμεσα ζεστό νερό σε όλο το σπίτι. Αυτό εξαλείφει τη
δαπανηρή και ενοχλητική αναμονή μέχρι να έρθει το ζεστό νερό και μειώνει την
ετήσια κατανάλωση του οικιακού νερού. Το αποτέλεσμα είναι μικρότερο κόστος ενώ
παράλληλα εξασφαλίζεται η άνεση του άμεσα διαθέσιμου ζεστού νερού.

Εύκολη εγκατάσταση

Ο κυκλοφορητής COMFORT BA με autoadapt και ο συνεχούς λειτουργίας COMFORT B είναι εξίσου μικρών διαστάσεων και έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν κατά πολύ την εγκατάσταση, ακόμη και σε περιορισμένους χώρους. Καθώς και οι δύο διαθέτουν το φημισμένο βύσμα ALPHA, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε το βύσμα και αρχίζουν να λειτουργούν.

OBS:

Η λειτουργία AUTOADAPT έχει αναπτυχθεί για οικιακά συστήματα ζεστού νερού με το μπόιλερ ως κύρια πηγή θέρμανσης.Στα οικιακά συστήματα ζεστού νερού με ενσωματωμένο έλεγχο θερμοκρασίας για την αύξηση και τη μείωση της θερμοκρασίας στο σωλήνα ανακυκλοφορίας, η Grundfos συνιστά τη χρήση των μοντέλων COMFORT BX ή COMFORT B.
Για να επωφεληθείτε πλήρως από το μοντέλο COMFORT AUTO με το χαρακτηριστικό
AUTOADAPT, η Grundfos συνιστά την εγκατάσταση του κυκλοφορητή σε συστήματα με μπόιλερ.

Πλεονεκτήματα

  • Ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση
  • Μείωση στη σπατάλη νερού
  • Εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση
Φυλλάδια

Φυλλάδια

 

Brochure

Product Brochure

COMFORT PM Energy-efficient and intelligent hot water recirculation


Επικοινωνία
Γραφείο πωλήσεων

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία πωλήσεων
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
Κέντρο σέρβις

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο σέρβις


Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr