CIM/CIU fieldbus - control of pumps and pump systems

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η έννοια του fieldbus της Grundfos αποτελεί την τέλεια λύση για τον πλήρη έλεγχο αντλιών και συστημάτων αντλιών. Το Στοιχείο Διεπαφής Επικοινωνίας (CIM) και η Μονάδα Διεπαφής Επικοινωνίας (CIU) καθιστούν εφικτή την επικοινωνία δεδομένων μέσω ανοικτών και διαλειτουργικών δικτύων.

Οι διεπαφές επικοινωνίας CIM/CIU της Grundfos προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, φιλικότητα στον χρήστη και εξαιρετική σχέση ποιότητας/κόστους μακροπρόθεσμα. Όλες οι μονάδες βασίζονται σε πρότυπα λειτουργικά προφίλ για εύκολη ενοποίηση με το δίκτυο και εύκολη κατανόηση των σημείων δεδομένων.

Οι μονάδες CIM είναι πρόσθετα στοιχεία που επιτρέπουν την επικοινωνία με E-αντλίες των 11 έως 22 kW και με τις νέες μονάδες Dedicated Controls για αντλίες ακάθαρτων υδάτων.

Η μονάδα διεπαφής επικοινωνίας CIU προορίζεται για προϊόντα με διεπαφή GENIbus όπως μικρές E-αντλίες, αντλίες κυκλοφορίας

και ενισχυτές πίεσης. Οι μονάδες CIU διαθέτουν ενσωματωμένη παροχή ρεύματος 24 έως 240 V και είναι έτοιμες για τοποθέτηση σε τοίχο ή πάνω σε τροχιά DIN.

Οι διεπαφές CIM/CIU υποστηρίζουν τα ακόλουθα πρότυπα fieldbus:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

Εφαρμογές

  • Το CIM/CIU 100/110 LON χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμογές HVAC
  • Το CIM/CIU 150 Profibus DP χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοματοποίηση εργοστασίων και διεργασιών
  • Το CIM/CIU 200 Modbus RTU χρησιμοποιείται για πολύπλευρη αυτοματοποίηση, π.χ. εφαρμογές HVAC και ακάθαρτων υδάτων
  • Το CIM/CIU 250 GSM χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμογές παροχής νερού και εφαρμογές ακάθαρτων υδάτων
  • Το CIM/CIU 271 GRM χρησιμοποιείται μαζί με την Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos
  • Το CIM/CIU 300 BACnet χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση κτιρίων

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Βάσει των τυποποιημένων λειτουργικών προφίλ
  • Προετοιμασμένα για μελλοντικά πρότυπα επικοινωνίας
  • Υποστηρίζει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων Grundfos
  • Εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
  • Ευέλικτη παροχή ρεύματος

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
  • Ευέλικτη παροχή ρεύματος
  • Βάσει των τυποποιημένων λειτουργικών προφίλ
Φυλλάδια

Φυλλάδια

 

CIM / CIU – product brochure

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Communication interface for GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Communication interface for BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Ιστορίες

Ιστορίες

Service
Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Πληροφορίες και συμβουλές

Η Grundfos είναι ένας παγκόσμιος πάροχος αντλιών και σχετικών συστημάτων. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό από μηχανικούς σέρβις που είναι σε θέση να σας στηρίξουν κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης της αντλίας ή οποιασδήποτε λύσης. Τα προϊόντα Grundfos κατασκευάζονται σύμφωνα με πολύ υψηλά πρότυπα, που βοηθούν στη διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής. Η πολυετής εμπειρία μας με διάφορα είδη και τεχνικές εγκατάστασης είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων ή συστημάτων Grundfos που διαθέτετε.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε υποστήριξη με τους εξής τρόπους:

  • Πληροφορίες σχετικά με την σωστή προστασία των αντλιών μας
  • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για το απαιτούμενο σέρβις/επισκευή
  • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας
  • Σωστή καλωδίωση προς εκπλήρωση των απαιτήσεων ορθής πρακτικής και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία Grundfos για την πλήρη υποστήριξη της νέας εγκατάστασής σας.

Λειτουργία

Λειτουργία

Συμφωνητικό σέρβις

Με ένα συμφωνητικό σέρβις της Grundfos διασφαλίζετε την αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος αντλίας που διαθέτετε και αποκτάτε πρόσβαση σε κέντρα σέρβις και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις της Grundfos σε όλο τον κόσμο, 24 ώρες την ημέρα.

Η πρόληψη είναι καλύτερη, και οικονομικότερη, από την θεραπεία

Αφού αγοράσετε την αντλία σας, θα θέλετε να λειτουργεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Με ένα επίσημο συμφωνητικό σέρβις με την Grundfos θα είστε ήσυχοι. Είναι επίσης μία σωστή οικονομική επιλογή, καθώς έχετε μία σταθερή χρέωση στον προϋπολογισμό συντήρησής σας και πρόσβαση σε σημαντικές εκπτώσεις.

Εσείς απλώς επιλέγετε την γκάμα των προγραμμάτων σέρβις που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας - και μετά εμείς αναλαμβάνουμε τη διενέργεια προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης για να αποτραπούν διακοπές λειτουργίας. Προσφέρουμε τρεις τύπους συμφωνητικών σέρβις, διαθέσιμα για όλες τις αντλίες:

  • Βασικό
  • Εκτεταμένο
  • Ολικό.

Όποιο συμφωνητικό κι αν επιλέξετε, ο εξοπλισμός σας θα συντηρείται πάντα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η οικονομική επιλογή

Οι καλά συντηρημένες αντλίες μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή σας κατανάλωση κατά έως 50 %. Επίσης, αξίζει να θυμάστε ότι σε μία σειρά αντλιών που λειτουργούν μαζί, μία ελαττωματική αντλία μπορεί να επηρεάσει όλες τις άλλες. Ένα συμφωνητικό σέρβις της Grundfos διατηρεί το συνολικό κόστος λειτουργίας μίας αντλίας στο ελάχιστο. Ο προσεκτικός υπολογισμός του κόστους κύκλου ζωής όλων των προϊόντων μας σημαίνει ότι έχουμε μία πλήρη επισκόπηση του πραγματικού κόστους που ενέχει καθεμία από τις αντλίες μας.

Με την σύναψη ενός συμφωνητικού σέρβις και την ανάληψη του σέρβις των αντλιών σας από τους εξαιρετικά καταρτισμένους μας τεχνικούς σέρβις προστατεύεστε έναντι απρόβλεπτων εξόδων. Το τακτικό σέρβις και συντήρηση των αντλιών σας θα διασφαλίσει ότι λειτουργούν στην βέλτιστη απόδοση.

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

CAPS

Ο σκοπός του CAPS είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, που περιέχει έναν εκτενή κατάλογο των προϊόντων της Grundfos καθώς και ένα πρόγραμμα διαστασιοποίησης για να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη αντλία για την εφαρμογή σας.

Υπάρχει επίσης μία εμπεριστατωμένη λειτουργία επιλογής αντικατάστασης αντλίας για κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης, αντλίες ζεστού νερού και αντλίες S ακάθαρτων υδάτων, καθώς και μία λειτουργία για την δημιουργία επαγγελματικών οικονομικών προσφορών που περιλαμβάνουν καμπύλες, σχέδια, κείμενα προσφορών, διαγράμματα συνδεσμολογίας, κλπ.

Τέλος, το λογισμικό περιλαμβάνει τα εγχειρίδια οδηγιών και λειτουργίας για σχεδόν όλες τις αντλίες Grundfos σε πολλές γλώσσες. Σχέδια σέρβις, ανεπτυγμένες προβολές και λίστες εξαρτημάτων διατίθενται για όλα τα προϊόντα αποβλήτων καθώς και για διάφορους άλλους τύπους αντλιών.

Το CAPS είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Το WinCAPS, που διατίθεται σε CD-ROM, και η online έκδοση WebCAPS, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Grundfos. Πρόσθετα χαρακτηριστικά που διατίθενται στο WebCAPS περιλαμβάνουν Σχέδια CAD και Έντυπα.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Επικοινωνία
Γραφείο πωλήσεων

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία πωλήσεων



Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο σέρβις

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο σέρβις


Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr