Εφαρμογές θαλασσινού νερού

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η Grundfos και η Ναυτιλία
- Ταξιδέψτε στις θάλασσες μαζί με έναν αξιόπιστο συνεργάτη

Όταν ταξιδεύετε στις θάλασσες θέλετε ηρεμία και ασφάλεια για συντροφιά. Και αυτό ακριβώς εγγυώνται οι αποκλειστικές θαλάσσιες αντλίες της Grundfos. Βασισμένη σε περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των αντλιών, η στιβαρή σειρά μας περιλαμβάνει ενδελεχώς δοκιμασμένες αντλίες και συστήματα αντλιών για:

  • Έρμα
  • Ψύξη μηχανών
  • Πυρόσβεση
  • Τροφοδοσία λέβητα
  • Όλες τις βασικές κοινωφελείς υπηρεσίες

Με δεκάδες χιλιάδες αντλίες της Grundfos να λειτουργούν σε πλοία, κατανοούμε απόλυτα τη σημασία της υψηλής απόδοσης, της αξιοπιστίας και της ποιότητας. Ήμασταν οι πρώτοι κατασκευαστές αντλιών που έλαβαν την πιστοποίηση ISO 9001, και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε στόχους που θα διασφαλίσουν ότι κάθε ανάγκη σας για άντληση στη θάλασσα καλύπτεται αποτελεσματικά από εμάς. Κανένα νέο προϊόν δεν κυκλοφορεί στην αγορά, εκτός κι αν η απόδοσή του υπερβαίνει σημαντικά την απόδοση του υπάρχοντος μοντέλου.

Όταν πρόκειται για ενεργειακά αποδοτικές θαλάσσιες αντλίες, η Grundfos είναι ασύγκριτη. Η ρηξικέλευθη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις αντλίες μας, επιτρέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που σχετίζεται με την ψύξη των μηχανών στο 50%. Αυτό επιτυγχάνεται με την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας της αντλίας στη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού και/ή στο φορτίο της μηχανής. Καθώς το 90% περίπου του συνολικού κόστους μιας αντλίας οφείλεται στην κατανάλωση ενέργειας, αυτό συνεπάγεται σημαντικά μειωμένο κόστος κύκλου ζωής.

Ως μία παγκόσμια εταιρεία, η επαγγελματική υποστήριξη δεν είναι ποτέ μακριά σας, ακόμη κι όταν ταξιδεύετε στη θάλασσα. Με περισσότερες από 80 εταιρείες πωλήσεων και σέρβις σε περισσότερες από 45 χώρες, εσείς ή οι πελάτες σας έχετε εύκολα πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη της Grundfos. Επιπλέον, τα ανταλλακτικά είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να αποσταλούν σε οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου εντός 24 ωρών. Γεγονός που αποτελεί ακόμη ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που ακολουθούν την επιλογή της Grundfos για να σας συνοδεύσει στη θάλασσα.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Σχετικές εφαρμογές
Λήψεις αρχείων

Λήψη αρχείου

Αντλίες για Θαλάσσιες εφαρμογές

Marine pumps. High Quality. Powerful ...

Αντλίες για θαλάσσιες εφαρμογές


Εξατομικευμένες λύσεις αντλίας για προκλητικές εφαρμογές

Customised Solutions

Επισκόπηση εξατομικευμένων λύσεων αντλίας για προκλητικές εφαρμογές.


Εγκεκριμένες κατά ATEX αντλίες - για εκρηκτικά περιβάλλοντα.

ATEX approved pumps

Εγκεκριμένες κατά ATEX αντλίες για εκρηκτικά περιβάλλοντα.


Διπλός στυπιοθλίπτης άξονα για διαβρωτικά ή επικίνδυνα υγρά

Grundfos CRN double shaft seal

Διπλός στυπιοθλίπτης άξονα για διαβρωτικά ή επικίνδυνα υγρά


Grundfos CRN με αερόψυκτο πάνω μέρος για λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Αερόψυκτο πάνω μέρος για λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία


Grundfos MAGdrive - Αντλίες χωρίς διαρροή για επικίνδυνα μέσα

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - Αντλίες χωρίς διαρροή για επικίνδυνα μέσα


Χαμηλό NPSH για υψηλή θερμοκρασία και φτωχές συνθήκες εισόδου

Grundfos CRN Low NPSH

Χαμηλό NPSH για υψηλή θερμοκρασία και φτωχές συνθήκες εισόδου


Πρόγραμμα υψηλής πίεσης - πάνω από 25 bar.

CRN High Pressure programme

Πρόγραμμα υψηλής πίεσης - πάνω από 25 bar.


Grundfos LiqTec για προστασία από ξηρή λειτουργία

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec για προστασία από ξηρή λειτουργία


Εγχειρίδιο - υδραυλικός εξοπλισμός αντλιών, σχεδιασμός αντλιών και βασικοί όροι για τις αντλίες.

The centrifugal pump

Εγχειρίδιο - υδραυλικός εξοπλισμός αντλιών, σχεδιασμός αντλιών και βασικοί όροι για τις αντλίες.


Εγχειρίδιο - Μηχανικοί στυπιοθλίπτες άξονα για αντλίες

Mechanical shaft seals for pumps

Εγχειρίδιο - Μηχανικοί στυπιοθλίπτες άξονα για αντλίες


Βασισμένη σε τρεις απλούς τρόπους κατάστασης, η μονάδα παρακολούθησης προσφέρει αξιόπιστες και απλές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματός σας.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Βασισμένη σε τρεις απλούς τρόπους κατάστασης, η μονάδα παρακολούθησης προσφέρει αξιόπιστες και απλές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματός σας.


Η Grundfos εκδίδει διάφορα πιστοποιητικά για μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών λύσεων αντλιών.

Grundfos certificates

Η Grundfos εκδίδει διάφορα πιστοποιητικά για μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών αντλιών


Εγχειρίδιο σχετικά με τον υδραυλικό εξοπλισμό αντλιών, το σχεδιασμό αντλιών και τους βασικούς όρους για τις αντλίες

Pump Handbook

Εγχειρίδιο σχετικά με τον υδραυλικό εξοπλισμό αντλιών, το σχεδιασμό αντλιών και τους βασικούς όρους για τις αντλίες


Υπολογισμοί στην εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας με συστήματα αντλιών της Grundfos έναντι τυπικών συστημάτων

Optimize your engine cooling system

Υπολογισμοί στην εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας με συστήματα αντλιών της Grundfos έναντι τυπικών συστημάτων