Βιομηχανικοί Λέβητες

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Βιομηχανικοί λέβητες

Εάν ψάχνετε για αξιόπιστη λειτουργία λέβητα, η Grundfos είναι ιδανική για:

  • Ζεστό νερό
  • Ατμό
  • Θερμικό λάδι.

Η συλλογή μας προσφέρει λύσεις που έχουν σχεδιαστεί να αντιμετωπίζουν τις πολυάριθμες προκλήσεις που συναντώνται στους βιομηχανικούς λέβητες. Η υψηλή πίεση, η υψηλή θερμοκρασία, ο κίνδυνος σπηλαίωσης και οι αμέτρητες ώρες λειτουργίας έχουν όλα ληφθεί προσεκτικά υπόψη κατά την ανάπτυξη των αντλιών τροφοδοσίας λέβητα της Grundfos. Και έτσι προσφέρουν - σε εσάς ή τον πελάτη σας - ηρεμία και ησυχία με τη μορφή ασφαλούς, αξιόπιστης λειτουργίας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Εάν κατασκευάζετε ένα νέο σύστημα λέβητα, συνιστούμε να μιλήσετε μαζί μας όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Η πλειοψηφία των αντλιών μας μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας και να βελτιστοποιήσει όλο το σύστημα. Εκτός από μία εντυπωσιακή γκάμα αντλιών κυκλοφορίας υψηλής ποιότητας, προσφέρουμε μια συλλογή από κινητήρες, μονάδες ελέγχου ταχύτητας και μονάδες παρακολούθησης που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του συστήματος.

Ως μία πραγματικά παγκόσμια εταιρεία, η Grundfos είναι πάντα δίπλα σας. Ή δίπλα στον πελάτη σας. Με παρουσία σε 45 χώρες και με 600 συνεργάτες σέρβις, κάνουμε την τεχνογνωσία και την εξυπηρέτηση εύκολα προσβάσιμη στην τοπική γλώσσα. Η μοναδική παγκόσμια κάλυψη εγγυάται επίσης γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών σε κάθε σημείο του κόσμου.

Σχετικές εφαρμογές
Περιστατικά
Λήψεις αρχείων
Εξατομίκευση λογισμικού κινητήρα - για εφαρμογές τροφοδοσίας λέβητα

Customised pump solutions - Optimised ...

Εξατομίκευση λογισμικού κινητήρα - για εφαρμογές τροφοδοσίας λέβητα


Βασισμένη σε τρεις απλούς τρόπους κατάστασης, η μονάδα παρακολούθησης προσφέρει αξιόπιστες και απλές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματός σας.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Βασισμένη σε τρεις απλούς τρόπους κατάστασης, η μονάδα παρακολούθησης προσφέρει αξιόπιστες και απλές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματός σας.


Επισκόπηση εξατομικευμένων λύσεων αντλίας για προκλητικές εφαρμογές.

Customised Solutions

Επισκόπηση εξατομικευμένων λύσεων αντλίας για προκλητικές εφαρμογές.


Παραλλαγές σύνδεσης για διαφορετικά μεγέθη αντλιών

Grundfos CR connections

Παραλλαγές σύνδεσης για διαφορετικά μεγέθη αντλιών


Αερόψυκτο πάνω μέρος για λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Αερόψυκτο πάνω μέρος για λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία


Χαμηλό NPSH για υψηλή θερμοκρασία και φτωχές συνθήκες εισόδου

Grundfos CRN Low NPSH

Χαμηλό NPSH για υψηλή θερμοκρασία και φτωχές συνθήκες εισόδου


Liq-Tec για προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας

Grundfos Liq-Tec

Liq-Tec για προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας


Μία τεχνική επισκόπηση συστημάτων, τύπων και εξαρτημάτων λέβητα

Engineering Manual - Industrial Boilers

Μία τεχνική επισκόπηση συστημάτων, τύπων και εξαρτημάτων λέβητα.


Εγχειρίδιο - Μηχανικοί στυπιοθλίπτες άξονα για αντλίες

Mechanical shaft seals for pumps

Εγχειρίδιο - Μηχανικοί στυπιοθλίπτες άξονα για αντλίες


Εγχειρίδιο - υδραυλικός εξοπλισμός αντλιών, σχεδιασμός αντλιών και βασικοί όροι για τις αντλίες.

The centrifugal pump

Εγχειρίδιο - υδραυλικός εξοπλισμός αντλιών, σχεδιασμός αντλιών και βασικοί όροι για τις αντλίες.


Εγχειρίδιο σχετικά με τον υδραυλικό εξοπλισμό αντλιών, το σχεδιασμό αντλιών και τους βασικούς όρους για τις αντλίες

Pump Handbook

Εγχειρίδιο σχετικά με τον υδραυλικό εξοπλισμό αντλιών, το σχεδιασμό αντλιών και τους βασικούς όρους για τις αντλίες


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων
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
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr