Οικιακές εφαρμογές

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Καλωσήρθατε στις Υπηρεσίες Οικιακών Κτιρίων

Η Grundfos είναι ο παγκόσμιος ηγέτης κατασκευαστής αντλιών για χρήση μέσα και γύρω από το σπίτι. Αντλίες που κάνουν την καθημερινή ζωή καλύτερη και ευκολότερη.

Άνεση και ευκολία
Οι σύγχρονοι άνθρωποι απαιτούν αξιόπιστη παροχή νερού, τέλεια ρύθμιση θέρμανσης και εύκολη διάθεση ακάθαρτων υδάτων. Και με το δίκιο τους. Αυτά πρέπει να είναι η προτεραιότητα σε κάθε σπίτι και σε κάθε έργο νέας κατασκευής ή ανακαίνισης. Οι έξυπνες λύσεις και η τεχνολογία ενεργειακής εξοικονόμησης ήδη παρέχουν άνετες και εύκολες συνθήκες διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο - και θα θέλαμε να βελτιώσουμε και το δικό σας σπίτι.

Πλήρης σειρά οικιακών αντλιών
Οι οικιακές αντλίες της Grundfos είναι ιδανικές για κατοικίες μίας και δύο οικογενειών, και βρίσκονται παντού από το υπόγειο μέχρι τη σοφίτα. Η υψηλής ποιότητας σειρά περιλαμβάνει λύσεις για θέρμανση, παροχή νερού και ακάθαρτα ύδατα.

Παγκόσμια διανομή
Οι οικιακές λύσεις της Grundfos διατίθενται σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Όπου κι αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εκεί.

Παρέχουμε θέρμανση και νερό βάσει ζήτησης καθώς και αυτόματο έλεγχο των συστημάτων. Σας βοηθούμε στην αποτελεσματική διάθεση των ακάθαρτων υδάτων σας και αποστραγγίζουμε το υπόγειό σας σε περίπτωση πλημμύρας. Συλλέγουμε τα όμβρια ύδατα και ποτίζουμε τον κήπο σας. Σε περιοχές όπου η πίεση του νερού είναι χαμηλή ή παρουσιάζει διακυμάνσεις, διαθέτουμε συστήματα για την αποτελεσματική ενίσχυση της πίεσης και τη σταθερή παροχή νερού.

Δοκιμάστε μας!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Σχετικές εφαρμογές
Νέα
Λήψεις αρχείων
Φυλλάδια

Θέρμανση, παροχή νερού & ακάθαρτα ύδατα

Μία επιλογή από τις πιο δημοφιλείς λήψεις αρχείων στις σειρές οικιακής θέρμανσης και κρύου νερού:

The secret to bigger savings

Το μυστικό των μεγάλων εξοικονομήσεων κρύβεται στην καρδιά του σπιτιού σας. Κυκλοφορητές θέρμανσης με σήμανση Α προσφέρουν μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για εξοικονόμηση στο σπίτι.


EuP ready information

EuP ready information

Δεν είμαστε απλώς έτοιμοι - είμαστε ήδη μπροστά. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Οδηγία EuP για τους ανεξάρτητους κυκλοφορητές και πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα από τώρα.


The intelligent way to instant comfort

The intelligent way to instant comfort

Νέος κυκλοφορητής Grundfos COMFORT με AUTOADAPT- η έξυπνη αναβάθμιση των δημοφιλών σετ κυκλοφορητών ζεστού νερού COMFORT θέτει νέα πρότυπα στην ενεργειακά αποδοτική άνεση στις ιδιωτικές κατοικίες.


Home Performance answers every need

HOME PERFORMANCE answers every need

Δείτε λεπτομέρειες για τη σειρά αντλιών για παροχή νερού και ακάθαρτα ύδατα HOME PERFORMANCE, μαζί με ένα διάγραμμα τοίχου και μία πλήρη επισκόπηση του προγράμματος καμπάνιας αυτής της σεζόν.


Home Performance range folder

HOME PERFORMANCE range folder

Τώρα μπορείτε να έχετε όλες τις ζωτικές πληροφορίες για τη σειρά HOME PERFORMANCE στην τσέπη σας. Βρείτε τις σωστές αντλίες για παροχή νερού, ακάθαρτα ύδατα, ζεστό νερό, όμβρια ύδατα και κήπο.


Άρθρα

Θέρμανση, παροχή νερού & ακάθαρτα ύδατα

Μία επιλογή από τις πιο δημοφιλείς λήψεις αρχείων στις σειρές οικιακής θέρμανσης και κρύου νερού:

Έχετε αρκετούς ενεργειακά αποδοτικούς κυκλοφορητές σε απόθεμα

Έχετε αρκετούς ενεργειακά αποδοτικούς ...

Ετοιμαστείτε για την οδηγία EuP και ενωθείτε με τους συναδέλφους σας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.


Αγαπητέ τεχνικέ εγκατάστασης: διάλεξε ενεργειακά αποδοτικούς κυκλοφορητές

Αγαπητέ τεχνικέ εγκατάστασης: διάλεξε ...

Για το δικό σας καλό, αλλά και για το καλό του πελάτη σας. Ούτως ή άλλως, από το 2013, θα αποτελούν τη μοναδική επιλογή.


Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήμα τώρα

Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήμα τώρα

Η μετάβαση σε έναν πιο ενεργειακά αποδοτικό κυκλοφορητή μπορεί να μειώσει κατά 10% τον ετήσιο λογαριασμό ηλεκτρισμού ενός μέσου νοικοκυριού και να μειώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.


The intelligent way to instant comfort

The intelligent way to instant comfort

Ο δημοφιλής κυκλοφορητής COMFORT της Grundfos αναβαθμίστηκε. Ο νέος, έξυπνος κυκλοφορητής COMFORT με AUTOADAPT προσαρμόζει την παροχή του ζεστού νερού στο σπίτι σύμφωνα με το εκάστοτε μοτίβο κατανάλωσης. Ελαχιστοποιώντας αποτελεσματικά το χρόνο λειτουργίας του κυκλοφορητή, μπορεί να επιτευχθεί ...


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία πωλήσεων.
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
Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο σέρβις.

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr