Παροχή Νερού

Συνολικά

Συνολικά

Εξαιρετική Οικιακή Απόδοση
Η συνεχής παροχή φρέσκου νερού που τρέχει από τις βρύσες μέσα στο σπίτι είναι μια πολυτέλεια που πολλοί άνθρωποι θεωρούν δεδομένη. Κι όμως, δεν έχουν νερό με τόση ευκολία όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Απαιτείται καινοτόμος τεχνολογία αντλιών και αειφόρες λύσεις για να παρέχουν πρόσβαση στο νερό παντού στον κόσμο. Είτε ζείτε σε ένα αστικό σπίτι στη Νέα Υόρκη ή το Παρίσι, είτε σε ένα αγροτόσπιτο στο Πεκίνο ή το Ναϊρόμπι, η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει το νερό που χρειάζεστε - στην τέλεια πίεση και βάσει ζήτησης.

Η σειρά των λύσεων παροχής νερού για οικιακή χρήση της Grundfos για κατοικίες μίας ή δύο οικογενειών είναι εξαιρετικά ευέλικτη, καλύπτοντας την παροχή νερού στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανύψωση πίεσης, συλλογή ομβρίων και άρδευση κήπου.

Ειδικές αντλίες για ειδικές ανάγκες
Έλλειψη πίεσης από το δίκτυο, απώλεια πίεσης όταν αρκετές βρύσες είναι ταυτόχρονα ανοιχτές, απομακρυσμένη τοποθεσία, επιθυμία για πίεση των ομβρίων υδάτων για άρδευση του κήπου - εφαρμογές από την πραγματική ζωή θέτουν διαφορετικές προκλήσεις και οι τρόποι ζωής και οι προτιμήσεις των ανθρώπων ποικίλουν. Γι' αυτό και κάθε προϊόν παροχής νερού της Grundfos διαθέτει ειδικά πλεονεκτήματα για συγκεκριμένες εργασίες και περιστάσεις. Επιπλέον, όλες οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή φιλικότητα προς το χρήστη με την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ευκολία στην εγκατάσταση. Απλώς και μόνο επειδή ο καθένας αξίζει καλή Απόδοση στο Σπίτι.

Η αειφορία είναι ύψιστη προτεραιότητα
Οι ενεργειακά αποδοτικές λύσεις αντλιών αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Grundfos. Και η σειρά παροχής νερού οικιακής χρήσης που διαθέτουμε δεν αποτελεί εξαίρεση. Προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση αντλιών σε χαμηλή κατανάλωση ισχύος, διασφαλίζοντας στους ιδιοκτήτες των κατοικιών τον τέλειο συνδυασμό υψηλής άνεσης και χαμηλού ενεργειακού κόστους. Πολλές λύσεις περιλαμβάνουν μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας που καθιστούν εφικτή τη ρύθμιση της απόδοσης της αντλίας σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ζητήσεις παροχής.

Grundfos Pressure Manager
Η μονάδα διαχείρισης πίεσης Pressure Manager της Grundfos είναι μια συμπαγής μονάδα ελέγχου που διατίθεται με μια επιλογή από τις αντλίες παροχής νερού οικιακής χρήσης που διαθέτουμε. Θέτει νέα πρότυπα για την ενσωμάτωση λειτουργικότητας και ευφυΐας στις λύσεις οικιακών αντλιών. Οι μονάδες PM1 – Βασική Ευελιξία και PM2 – Συνεχής Έλεγχος καλύπτουν το πλήρες φάσμα των οικιακών εφαρμογών, από τις απλές μέχρι τις πολύπλοκες, και πληρούν τις ποικίλες ανάγκες της αγοράς για έλεγχο και άνεση.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Λήψεις αρχείων
Φυλλάδια

Παροχή Νερού

Κατεβάστε πληροφορίες σχετικά με τη σειρά παροχής νερού της Grundfos και σχετικά θέματα:

Home Performance

HOME PERFORMANCE answers every need

Δείτε λεπτομέρειες για τη σειρά αντλιών HOME PERFORMANCE, ένα διάγραμμα τοίχου και μία πλήρη επισκόπηση του προγράμματος καμπάνιας αυτής της σεζόν.


Σειρά Home Performance

HOME PERFORMANCE range folder

Τώρα μπορείτε να έχετε όλες τις ζωτικές πληροφορίες για τη σειρά HOME PERFORMANCE στην τσέπη σας.


Νέα