Επιφανειακός καθαρισμός

Συνολικά

Συνολικά

Επιφανειακός καθαρισμός

Με ένα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος από τους -10 °C έως τους 120 °C, οι αντλίες Grundfos είναι ιδανικές για την αφαίρεση πραγματικά όλων των ουσιών σε εφαρμογές επιφανειακού καθαρισμού. Μία κατασκευή με διπλούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους διασφαλίζει ότι τα διαβρωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες καθαρισμού παραμένουν με ασφάλεια μέσα στην αντλία, αντί να μολύνουν το γύρω περιβάλλον ή να θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο συναρμολόγησης. Το ελαστικό που χρησιμοποιείται στο στυπιοθλίπτη άξονα αντέχει αποτελεσματικά στα διαβρωτικά χημικά υγρά για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία κάθε αντλίας Grundfos που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές επιφανειακού καθαρισμού. Κατάλληλη για στενούς χώρους, η σειρά περιλαμβάνει μικρές, συμπαγείς αντλίες, που είναι το ίδιο αποδοτικές με τα μεγαλύτερα μοντέλα.

Η Grundfos προσφέρει επίσης εξαιρετικές λύσεις αντλιών για εφαρμογές διακοπτόμενου λουτρού ή ρομποτικού καθαρισμού με υψηλή πίεση.

Όλες οι αντλίες επιφανειακού καθαρισμού διατίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα και μπορούν να εφοδιαστούν με Ε-κινητήρες από το εξελιγμένο πρόγραμμά μας E-solution για την αύξηση της αποδοτικότητας και τον τέλειο έλεγχο των διεργασιών.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Όλες οι αντλίες της Grundfos που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζονται με εξαρτήματα χωρίς σιλικόνη.
  • Όλες οι αντλίες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές επιφανειακού καθαρισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία εφοδιάζονται με υψηλής απόδοσης κινητήρες EFF1.


Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων
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
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr