Μηχανική κατεργασία

Συνολικά

Συνολικά

Μηχανική Κατεργασία

Η σειρά αντλιών υψηλής απόδοσης της Grundfos προσφέρει απαράμιλλη ακρίβεια και σταθερότητα σε μια ποικιλία εφαρμογών μηχανικής κατεργασίας, που περιλαμβάνουν:

  • Άλεση
  • Τόρνευση
  • Φρεζάρισμα
  • Διάτρηση
  • Πριόνισμα
  • Κοπή με σύρμα
  • Κοπή με ηλεκτρικούς σπινθήρες.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι αντλίες μπορούν να εξατομικευτούν για να καλύψουν τέλεια κάθε απαίτηση. Οι πολυβάθμιες αντλίες της Grundfos μπορούν να παρασχεθούν σε διάφορα μήκη και με την ακριβή πίεση και παροχή που απαιτούνται για τα διάφορα υλικά. Εξίσου κατάλληλες για κατακόρυφη και οριζόντια εγκατάσταση, οι αντλίες προσφέρουν ελευθερία και από την άποψη της σχεδίασης. Επιπλέον, οι αντλίες μπορούν προαιρετικά να εφοδιαστούν με ενσωματωμένους μετατροπείς συχνότητας ή με μία εξελιγμένη λύση E-solution για να αυξηθεί η απόδοση του συστήματος και να βελτιστοποιηθούν οι διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της θερμικής εισόδου στο λιπαντικό ψύξης.

Ειδικά για διαδικασίες άλεσης και διάτρησης, η εντυπωσιακή σειρά αντλιών υψηλής πίεσης της Grundfos περιλαμβάνει μοντέλα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πιέσεις μέχρι τα 120 bar, κάτι που απαιτείται, για παράδειγμα, για διάνοιξη βαθιών οπών. Όλη η σειρά αντλιών για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας διατίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και σε χυτοσίδηρο. Εάν απαιτείται κάποια εξατομίκευση για την εκπλήρωση ειδικών αναγκών, οι αντλίες μπορούν να εφοδιαστούν με ειδικές λύσεις στεγανοποίησης, με κινητήρες με ενσωματωμένο βύσμα HAN10Es, με κινητήρες για κίνηση 50/60Hz καθώς και με κινητήρες για κάθε δυνατή απαίτηση σε τάση.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Όλες οι αντλίες για τον τομέα μηχανικής κατεργασίας εφοδιάζονται με υψηλής απόδοσης κινητήρες EFF1.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Σχετικά προϊόντα