Θέρμανση

Συνολικά

Συνολικά

Απαράμιλλη άνεση στο σπίτι
Οι περισσότεροι άνθρωποι συσχετίζουν το άνετο σπίτι με ένα ζεστό και χαλαρό εσωτερικό περιβάλλον. Γι' αυτό και ένας οικιακός κυκλοφορητής θέρμανσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός σπιτιού με κεντρική θέρμανση ή τηλεθέρμανση. Αντιπροσωπεύει την καρδιά του συστήματος και ευθύνεται για τη μεταφορά του ζεστού νερού από το λέβητα θέρμανσης στις συσκευές θέρμανσης όπως τα καλοριφέρ, καθώς και για τη διασφάλιση της βέλτιστης ρύθμισης της θέρμανσης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν επίσης την ευκολία του άμεσα ζεστού νερού. Μία λύση ανακυκλοφορίας ζεστού νερού διασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένετε ποτέ για ζεστό νερό στα ντους και στις βρύσες.

Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από έναν κυκλοφορητή Grundfos.

Ποιότητα από το 1959
Ο πρώτος κυκλοφορητής Grundfos παράχθηκε το 1959. Έκτοτε, η σειρά των κυκλοφορητών μας για κατοικίες μίας και δύο οικογενειών έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κυκλοφορητές ALPHA2, το νέο καινοτόμο μοντέλο κυκλοφορητή που διαθέτουμε, προσφέρουν τα οφέλη της ποιότητας και της καινοτομίας της Grundfos σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Εξοικονομήστε ενέργεια, νερό και χρήματα
Ένας ενεργειακά αποδοτικός κυκλοφορητής θέρμανσης με σήμανση Α χρησιμοποιεί μέχρι και 80% λιγότερη ενέργεια απ' ότι ένα συμβατικό μοντέλο σήμανσης D, μειώνοντας περίπου κατά 10% τον ετήσιο λογαριασμό ηλεκτρισμού ενός μέσου νοικοκυριού. Για να επωφεληθείτε από τις ετήσιες μειώσεις στο λογαριασμό του ηλεκτρισμού και στις εκπομπές CO2 θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον παλιό σας κυκλοφορητή με έναν ALPHA2 τώρα. Επίσης, τα νέα κτιριακά έργα αξίζουν έναν ALPHA2.

Παρομοίως, οι αντλίες ανακυκλοφορίας ζεστού νερού σας βοηθούν να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν για το ζεστό νερό για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Με το άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό, εξοικονομείτε πολλά λίτρα κρύα νερού που χάνονται στην αποχέτευση καθώς περιμένετε.

Αυτόματη ρύθμιση και έλεγχος με AUTOADAPT
Η προσοχή μας παραμένει εστιασμένη στις ανάγκες των πελατών και σε εξαιρετικές εμπειρίες για το χρήστη. Γνωρίζουμε ότι κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και ότι οι ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Η λειτουργία AUTOADAPT διακρίνει τη διαφορά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα άγγιγμα του πλήκτρου AUTOADAPT κατά την εγκατάσταση και το σύστημα θέρμανσης ή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού αναλαμβάνει την παροχή της υψηλότερης δυνατής άνεσης με τη χαμηλότερη δυνατή χρήση ενέργειας. Πάντα!

Σχετικά προϊόντα

Ιστορίες πελάτων

Επενδύστε στη γνώση σας για το περιβάλλον και τους ενεργειακά αποδοτικούς κυκλοφορητές. Ακούστε τις ιστορίες των πελατών μας.

Περισσότερα

Λήψεις αρχείων
Φυλλάδια

Θέρμανση

Κατεβάστε πληροφορίες σχετικά με τη σειρά θέρμανσης της Grundfos και σχετικά θέματα:

The secret to bigger savings

Το μυστικό των μεγάλων εξοικονομήσεων κρύβεται στην καρδιά του σπιτιού σας. Κυκλοφορητές με σήμανση Α προσφέρουν μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για εξοικονόμηση στο σπίτι.


EuP ready information

Πληροφορίες για συμμόρφωση με την ...

Δεν είμαστε απλώς έτοιμοι - είμαστε ήδη μπροστά. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Οδηγία EuP για τους ανεξάρτητους κυκλοφορητές και πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα από τώρα.


Άμεσα ζεστό

Ο έξυπνος τρόπος για άμεση άνεση

Νέος κυκλοφορητής Grundfos COMFORT με AUTOADAPT- η έξυπνη αναβάθμιση των δημοφιλών σετ κυκλοφορητών COMFORT θέτει νέα πρότυπα στην ενεργειακά αποδοτική άνεση στις ιδιωτικές κατοικίες.


Άρθρα

Θέρμανση

Κατεβάστε πληροφορίες σχετικά με τη σειρά θέρμανσης της Grundfos και σχετικά θέματα:

Χονδρέμπορος έτοιμος για την Οδηγία EuP

Έχετε αρκετούς ενεργειακά αποδοτικούς ...

Ετοιμαστείτε για την οδηγία EuP και ενωθείτε με τους συναδέλφους σας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.


Έτοιμος για την Οδηγία EuP: Τεχνικός εγκατάστασης

Αγαπητέ τεχνικέ εγκατάστασης: διάλεξε ...

Για το δικό σας καλό, αλλά και για το καλό του πελάτη σας. Ούτως ή άλλως, από το 2013, θα αποτελούν τη μοναδική επιλογή.


Έτοιμος για την Οδηγία EuP: Τελικός χρήστης

Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήμα τώρα

Η μετάβαση σε έναν πιο ενεργειακά αποδοτικό κυκλοφορητή μπορεί να μειώσει κατά 10% τον ετήσιο λογαριασμό ηλεκτρισμού ενός μέσου νοικοκυριού και να μειώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.


Άμεσα ζεστό

Ο έξυπνος τρόπος για άμεση άνεση

Ο δημοφιλής κυκλοφορητής COMFORT της Grundfos αναβαθμίστηκε. Ο νέος, έξυπνος κυκλοφορητής COMFORT με AUTOADAPT προσαρμόζει την παροχή του ζεστού νερού στο σπίτι σύμφωνα με το εκάστοτε μοτίβο κατανάλωσης. Ελαχιστοποιώντας αποτελεσματικά το χρόνο λειτουργίας του κυκλοφορητή, μπορεί να επιτευχθεί ...


Νέα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr