Αντιπλημμυρικός έλεγχος

Συνολικά

Συνολικά

Ο περιορισμός των δυνητικών ζημιών που προκαλούνται από παράκτιες και χερσαίες πλημμύρες απαιτεί μια λύση αντλιών που να είναι αξιόπιστη. Σε ό,τι αφορά τον αντιπλημμυρικό έλεγχο, το διακύβευμα είναι μεγάλο - αρχικά, η προστασία των ανθρώπων, των σπιτιών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των καλλιεργειών και των ζώων. Και μακροπρόθεσμα, οι σωστές αντιπλημμυρικές λύσεις μπορούν να αποτρέψουν τη μόλυνση των συστημάτων τροφοδοσίας πόσιμου νερού, βλάβες στην υποδομή και τον δυνητικό κίνδυνο λιμού.

Λύσεις που εμπιστεύεστε
Με το συνδυασμό τεχνογνωσίας, ηγετικής παρουσίας στον τομέα και ανάπτυξης προϊόντων με προσανατολισμό στις λύσεις, η Grundfos διαθέτει τις λύσεις αντλιών και ελέγχου για να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες απαιτήσεις.

Η εξειδίκευσή μας έχει αποκτηθεί με την πάροδο του χρόνου μέσα από μία πολιτική συνεργασίας με τοπικούς συμβούλους μηχανικούς και μηχανικούς σχεδιασμού που διαθέτουν τη γνώση και γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού στις αγορές τους. Και με την πάροδο του χρόνου, οι ειδήμονές μας έχουν σχεδιάσει αξιόπιστες αντιπλημμυρικές λύσεις για κάθε μεμονωμένη περίπτωση προς όφελος των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο.

Αντλίες που κάνουν τη δουλειά
Η αντιπλημμυρική άντληση χαρακτηρίζεται από την απαίτηση για λύσεις αντλιών με υψηλή παροχή και χαμηλό μανομετρικό. Η πανίσχυρη σειρά από αντλίες αξονικής και μεικτής παροχής για αντιπλημμυρικό έλεγχο έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση σε σταθμούς άντλησης, διαχείριση λιμανιών και δεξαμενές ομβρίων υδάτων.

Δεξαμενές ομβρίων υδάτων
Οι δεξαμενές ομβρίων υδάτων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της μέγιστης παροχής και εξισορρόπησης των ρυθμών παροχής από απορροές ομβρίων στο αποχετευτικό σύστημα. Οι λύσεις αντλιών και ελέγχου που διαθέτουμε διασφαλίζουν αξιόπιστη και αυτόματη λειτουργία των δεξαμενών ομβρίων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Και μόλις το υδραυλικό φορτίο μειωθεί και η χωρητικότητα είναι διαθέσιμη, μπορείτε να συνεχίσετε τη μετακίνηση των ακάθαρτων υδάτων με τέλεια αποτελεσματικότητα.

Προηγμένες προσομοιώσεις
Για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των πλημμυρών συχνά απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός. Χρησιμοποιώντας προηγμένες προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) στη φάση της σχεδίασης, μπορούμε να εξατομικεύσουμε λύσεις αντλιών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές απαιτήσεις για μετακίνηση τεράστιων παροχών επιφανειακών ή ομβρίων υδάτων - και να εγγυηθούμε τη λειτουργία τους.

Παγκόσμια εμπειρία
Με επιτυχή αντιπλημμυρικά έργα σε μερικές από τις πιο ευάλωτες πόλεις στην Κορέα, το Ντουμπάι, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Κίνα, την Ινδία, το Βέλγιο, τη Δανία, τις ΗΠΑ, και πολλές ακόμα, γνωρίζουμε πλέον το πρόβλημα και την επίλυσή του, και έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε πελάτες τόσο στην αγορά των 50 Hz όσο και στην αγορά των 60 Hz παντού στον κόσμο.

Εξειδίκευση σε κάθε φάση
Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, τη σχεδίαση, τις συστάσεις σχετικά με τη διάταξη λειτουργίας και τη στρατηγική, μέχρι την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Και τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση ενώ τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά, για βέλτιστη λειτουργία.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Σχετικά προϊόντα
Έντυπα

Λήψη αρχείου


Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών σταθμών άντλησης

Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών σταθμών ...

Αυτό το βιβλίο προορίζεται ως βοήθημα σε μηχανικούς εφαρμογών, σχεδιαστές, προγραμματιστές και χρήστες συστημάτων λυμάτων και ομβρίων υδάτων στην ενσωμάτωση αντλιών αξονικής και μεικτής παροχής.


stormwater tanks

Design of stormwater tanks

Το εγχειρίδιο της Grundfos "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" καλύπτει κάθε άποψη σχεδιασμού μιας δεξαμενής ομβρίων, από τη διαστασιολόγηση μέχρι την εγκατάσταση.


Grundfos Axial and Mixed Flow Pumps

Grundfos KPL and KWM

Axial and Mixed Flow Pumps for High Volume Water Handling


RainJet - Ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό δεξαμενών συγκράτησης ομβρίων

RainJets

Με ειδική σχεδίαση για τον καθορισμό δεξαμενών κράτησης ομβρίων. Κατεβάστε το φυλλάδιο πληροφοριών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Grundfos RainJet


Grundfos Technical Article

Technical Article

Συμβουλές Σχεδιασμού για Σταθμούς Άντλησης Αντιπλημμυρικού Ελέγχου


sewage pumping

Sewage pumping

Ακριβείς πληροφορίες και θεωρία για τη βελτιστοποίηση υποδομών.


Grundfos Flood Control References

Flood Control References

Η Grundfos έχει τις ικανότητες να προσφέρει τη σωστή λύση. Διαβάστε μερικά από τα έργα αναφοράς στον αντιπλημμυρικό έλεγχο σε όλο τον κόσμο.


Περιστατικά
Έργα αναφοράς

Grundfos - Παγκόσμιος Συνεργάτης στον Αντιπλημμυρικό Έλεγχο

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Grundfos παρέχει αντιπλημμυρικές λύσεις σε όλο τον κόσμο.
Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω σε αυτό τον παγκόσμιο χάρτη και κάντε κλικ για να δείτε μερικές από τις εγκαταστάσεις

Εκκινήστε τη διαδραστική επισκόπηση των έργων αναφοράς εδώ