CIP

Συνολικά

Συνολικά

CIP/SIP

Τα συστήματα CIP (Cleaning In Place - Επιτόπου Καθαρισμός) και SIP (Sterilisation In Place - Επιτόπου Αποστείρωση) είναι ιδανικά για τομείς όπου η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας και η μόλυνση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος. Χωρίς καμία αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, δεξαμενές, αγωγοί και ολόκληρες γραμμές διεργασιών μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο και, κατά συνέπεια, χρήμα.

Οι αντλίες CIP της Grundfos, με δυνατότητα χειρισμού θερμοκρασιών μέχρι τους 180 °C, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα για να μπορούν να αντέχουν στα διαβρωτικά απορρυπαντικά που αντιμετωπίζουν κατά τις διαδικασίες καθαρισμού. Καθώς το σύστημα CIP δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με την πραγματική διεργασία - είτε αυτή είναι διεργασία τροφίμων είτε φαρμακευτική διεργασία - δεν απαιτούνται αντλίες υγιεινής. Ωστόσο, οι αντλίες CIP υποβάλλονται συνήθως σε ηλεκτροχημική στίλβωση για να διασφαλιστεί ότι δεν κολλούν υπολείμματα στο εσωτερικό. Ακριβείς δοσομετρικές αντλίες μπορεί να επιταχύνουν περαιτέρω τη διαδικασία CIP προσθέτοντας μόνο το απαιτούμενο απορρυπαντικό, και μειώνοντας επακόλουθα την έκπλυση του συστήματος.

Όσον αφορά τις ελαφρώς πιο απαιτητικές διαδικασίες SIP, χρησιμοποιούνται πολυβάθμιες αντλίες της Grundfos για την τροφοδοσία του λέβητα που παράγει τον ατμό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό φιαλών, για παράδειγμα, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.







    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Σχετικά προϊόντα