Κινητήρες Grundfos εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης !

IE5

Οι κινητήρες Grundfos επιτυγχάνουν
παγκόσμια διάκριση

Θέλετε να έχετε τα πλεονεκτήματα εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης συνδυασμένα με μια ιδανική αντλία; Αυτό είναι σήμερα εφικτό με τις αντλίες Grundfos που είναι εφοδιασμένες με το νέο κινητήρα Grundfos MGE, κατηγορίας IE5!

Η Grundfos  πρωτοπόρος στον τομέα της, λανσάρει με περηφάνεια έναν από τους πιο αποδοτικούς κινητήρες στον κόσμο, τον καινούργιο κινητήρα MGE, ενεργειακής απόδοσης IE5, ο οποίος προσφέρει επιπλέον 10% εξοικονόμηση ενέργειας. Οι νέες ηλεκτρονικές αντλίες με τον καινούργιο κινητήρα MGE προσφέρουν 25% μείωση του χρόνου αποπληρωμής, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά!

 Ένα πρωτοφανές επίπεδο απόδοσης, με έναν πρωτοποριακό κινητήρα που υπερβαίνει κατά πολύ τις νομοθετικές απαιτήσεις του IE3 και πληροί  τα πιο αυστηρά κριτήρια του IE5 – το ύψιστο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών κινητήρων. Όλοι οι κινητήρες Grundfos MGE - από 0,75 kW έως 11 kW – είναι πλέον ενεργειακής απόδοσης IE5.

Το κλειδί της απαράμιλλης απόδοσης των ηλεκτρονικών αντλιών Grundfos
βρίσκεται στις υψηλής τεχνολογίας συνιστώσες τους. Με την ιδανική προσαρμογή τους στην ευρύτερη εγκατάσταση και την οδήγησή τους από τους κινητήρες MGE κατηγορίας ΙΕ5 κατορθώνουν να μειώσουν απαράμιλλα την κατανάλωση ενέργειας.

Ο νέος κινητήρας IE5 με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας συνδυάζει την
συσσωρευμένη εμπειρία της Grundfos στις αντλίες με ένα εξειδικευμένο λογισμικό
ελέγχου. Αυτός ο συνδυασμός αντλίας και ανοικτού, προσαρμόσιμου, λογισμικού
βελτιστοποιεί την απόδοση ολόκληρου του συστήματός σας για οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας, προσφέροντας αξεπέραστη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε σχετικό video από τον ειδικό της Grundfos στους κινητήρες σχετικά με την παγκόσμια αυτή διάκριση

Ευρεία γκάμα αντλιών για κτιριακές, βιομηχανικές και δημοτικές εφαρμογές.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά την αποδοτικότητα των κινητήρων IE5

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε τα πλεονεκτήματα των νέων κινητήρων εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης MGE της Grundfos.  

 

Find energy efficient motor

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Αναζητήστε όλες τις αντλίες με κινητήρα- MGE και ξεκινήστε την εξοικονόμηση ενέργειας σήμερα!

Αναζήτηση τώρα

Explore the many benefits of MGE motors

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ IE5  

Μάθετε περισσότερα για το τι μπορούν να κάνουν οι κινητήρες Grundfos IE5 σε σχέση με τους στανταρ

Λήψη  

Find energy efficient motor

IE5 ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Δείτε τα πλεονεκτήματα των εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης κινητήρων σε εφαρμογές HVAC, ενίσχυση πίεσης και πολλών άλλων....

Μάθετε περισσσότερα σχετικά με τα εμπορικά κτίρια

Find energy efficient motor

IE5 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δείτε τα πλεονεκτήματα των εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης κινητήρων σε εφαρμογές για έλεγχο θερμοκρασίας,  συστημάτων τροφοδοσσίας λεβήτων και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βιομηχανικές εφαρμογές