AUTOADAPT by Grundfos

Εγγραφείτε στο newsletter
Αρπάξτε την ευκαιρία να μείνετε ενημερωμένοι με τα νέα και εκδηλώσεις της Grundfos. Εγγραφείτε και θα σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας.
Όδηγός εύρεσης προϊόντων Grundfos
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό εύρεσης προϊόντων, για να βρείτε το σωστό προϊόν για τις ανάγκες σας.

AUTOADAPT - Ευφυή συστήματα ελέγχου

Το AUTOADAPT είναι ένα σύνολο έξυπνων στοιχείων ελέγχου που επιτρέπουν την αυτόνομη προσαρμογή ενός κυκλοφορητή ή μιας αντλίας Grundfos σε δυναμικές συνθήκες λειτουργίας. Το AUTOADAPT μπορεί να είναι είτε ενσωματωμένο στην αντλία ή διαθέσιμο ως ένα εξωτερικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης.

Το AUTOADAPT εξασφαλίζει ότι η αντλία θα παρέχει απτά οφέλη για τον πελάτη κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας του. Το κόστος εγκατάστασης και εκκίνησης λειτουργίας μειώνεται σημαντικά, η αξιοπιστία της αντλίας αυξάνεται, και η λειτουργία πραγματοποιείται με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Με την αυτόματη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας, η βέλτιστη απόδοση λειτουργίας εξασφαλίζεται κάτω από όλες τις συνθήκες εργασίας. Απαλείφοντας λοιπόν τις «δυσκολίες» μίας εγκατάστασης, μειώνεται και η ανάγκη για συνεχείς επισκέψεις του εγκαταστάτη..

Το AUTOADAPT απεικονίζει ένα φάσμα δεξιοτήτων και καινοτόμες διαδικασίες που η Grundfos φέρνει στον τομέα της τεχνολογίας. Αν μη τι άλλο, το AUTOADAPT δείχνει πως είμαστε σε θέση όχι μόνο να «σκεφτούμε», ένα έξυπνο σύστημα – αλλά και να το δημιουργήσουμε. Τα στοιχεία ελέγχου έχουν αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί για συστήματα αντλιών και μόνο. Η χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας δεδομένων μας δίνει τη δυνατότητα στο AUTOADAPT να συνεργαστεί με τα υπάρχοντα συστήματα αντλιών για να χτίσει ένα συνεχώς βελτιστοποιημένο σύστημα.

Για να γίνει αυτό απαιτείται να κατανοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες αλλά και πώς οι επιδόσεις ενός συστήματος αντλιών διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και τις σημαντικές συνέπειες που έχει η ρύθμιση της λειτουργίας του. Η γνώση του ιστορικού συντήρησης και ο συνεχής διάλογος με τους πελάτες, μας βοηθάει να οικοδομήσουμε τη γνώση μας για το σύστημα, που επιτρέπει στον πελάτη να ενεργήσει εγκαίρως.

Για να συνοψίσουμε, το AUTOADAPT εξαλείφει την πολυπλοκότητα και τα παραδοσιακά αδύναμα σημεία των εφαρμογών, καθαρίζει το χάος των καλωδίων και των πρόσθετων αισθητήρων, προσφέρει οφέλη συνεχούς παρακολούθησης και διαχείρισης, κάνοντας με διάφορους τρόπους ευκολότερη τη ζωή για τους επενδυτές, τους ιδιοκτήτες και τους εγκαταστάτες.

View our pumps and products with AUTOADAPT

AUTOADAPT  can be either built into the pump or is available as an external control and monitoring system.

 

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

SE & SL 9-30 kW product page

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

The new SE and SL ranges of wastewater pumps are the highest total efficiency pumps currently available.

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

SL product page

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

The SL range is created to optimise performance in your system; minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

SE product page

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

The SE range of pumps is built for years of trouble-free operation. The SE range can operate submerged or dry-installed without motor cooling, and is extremely reliable and very easy to service.

Dedicated Controls

Dedicated Controls product page

Dedicated Controls

Intelligent monitoring and control solution developed specifically for wastewater applications

SEG

SEG product page

SEG and SEG AUTOADAPT

The SEG range of grinder pumps, specifically designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities or sparsely populated areas

CUE

CUE product page

CUE

The CUE series are frequency converters for the speed control of a wide range of Grundfos pumps.

MPC

Control MPC product page

Control MPC

Grundfos Control MPC is a control cabinet with a CU 352 controller that permits monitoring and control of up to six identical pumps connected in parallel.

MP204

MP204 product page

MP204

The MP204 is an electronic motor protector, designed for the protection of an asynchronous motor or a pump

CIM/CIU

CIM/CIU product page

CIM/CIU

The CIM and CIU enable the connection of Grundfos electronic products to standard fieldbus networks.

GRM

GRM product page

Grundfos Remote Management

A secure, internet-based system for monitoring and managing pump installations.

Grundfos GO

Grundfos GO product page

Grundfos GO

Mobile tool box for professional users on the GO. Grundfos GO gives you intuitive handheld pump control, and full access to all the Grundfos Online tools on the go.

Καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά επεξεργασίας του νερού

Στην Grundfos, δέσμευσή μας είναι να εισαγάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες, να ανεβάζουμε τον πήχη και να θέτουμε νέα πρότυπα για τα συστήματα διαχείρισης νερού και λύσεις.

smartdesign BY GRUNDFOS

Περισσότερα για το Smartdesign

Smartdesign BY GRUNDFOS

Ότι καλύτερο από την Grundfos στον τομέα σχεδιασμού και χρηστικότητας και ο τρόπος δημιουργίας προτύπων.

S-tube BY GRUNDFOS

Περισσότερα για το S-tube

S-tube BY GRUNDFOS

Η νέα πτερωτή S-tube θέτει νέα πρότυπα στον υδραυλικό σχεδιασμό των αντλιών λυμάτων, εξασφαλίζοντας υψηλότερη απόδοση από κάθε άλλο τύπο πτερωτής λυμάτων και διατηρώντας ταυτόχρονα τα μεγάλα ελεύθερα περάσματα στερεών.


Πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα μας;



Πρόσθετα σχόλια

Email