Meet the Energy Challenge NOW

MTECN

Ο καλύτερος τρόπος να εξοικονομήσουμε ενέργεια είναι με τις αντλίες!

Προκαλεί έκπληξη σε πολλούς ανθρώπους ότι οι αντλίες καταναλώνουν το 10% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι αντλίες έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν ηλεκτρική ενέργεια. Οι αντλίες αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα μια από τις καλύτερες ευκαιρίες για να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία. Και αυτό επειδή οι περισσότερες εγκαταστάσεις αντλίων λειτουργούν αναποτελεσματικά. Τώρα είναι η ώρα να αλλάξει αυτό.

Αν όλοι μεταβούν σε συστήματα αντλιών υψηλής απόδοσης μπορούμε να μειώσουμε το 4% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο ΤΩΡΑ.

Είναι ώρα να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή πρόκληση. ΤΩΡΑ


Η τεχνολογία που κρύβει η ετικέτα Grundfos Blueflux®

Ακόμη και η καλύτερη αντλία θα κατανάλωνε ενέργεια εάν δεν είχε το σωστό κινητήρα και μετατροπείς συχνότητας.(VFD). Για να διευκολυνθεί η απλή επιλογή μίας αντλίας υψηλής απόδοσης, η Grundfos έχει αναπτύξει μία ετικέτα τεχνολογίας για την κορυφαία σειρά κινητήρων και  inverter με την ονομασία 

Grundfos Blueflux®

Με τις αντλίες υψηλής τεχνολογίας κινητήρα & απόδοσης , Grundfos Blueflux ®  μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της μέσης αντλίας έως και κατά 60%.

Every pump motor that bears the Grundfos Blueflux® technology label has been optimised to minimise energy loss and contribute to outstanding performance and reliability – as well as low environmental impact. The Grundfos Blueflux® motor technology label ensures that the motor meets or exceeds international legislation regarding motor efficiency.

Κάθε κινήτηρας αντλίας που φέρει την ετικέτα τεχνολογίας Grundfos Blueflux ®, έχει βλετιστοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση της απώλειας ενέργειας με εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία - καθώς και χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η ετικέτα τεχνολογίας Grundfos Blueflux ®  των κινητήρων εξασφαλίζει ότι ο κινητήρας πληροί ή υπερβαίνει τη διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την απόδοση του κινητήρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ…

Banner.com

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati