Grundfos ALPHA2, με 5 χρόνια εγγύηση!

07/10/2015

Grundfos ALPHA2,τώρα και με 5 χρόνια εγγύηση

Grundfos ALPHA2 – ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση της αγοράς τώρα και με 5 χρόνια εγγύηση

Ο Grundfos ALPHA2 κάνει και πάλι τη διαφορά. Και όχι μόνο επειδή είναι ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση στην κατηγορία του. Τώρα η Grundfos του πρόσθεσε ένα ακόμα πλεονέκτημα: 5 χρόνια εγγύηση σε όλους τους κυκλοφορητές ALPHA2 που παρήχθησαν μετά το 2015 για να αποδείξει την ήδη εντυπωσιακή αξιοπιστία τους.

Ο Grundfos ALPHA2 είναι ένας πρωτοποριακός νέος κυκλοφορητής – αλλά βασίζεται στην παγκόσμια γνωστή αξιοπιστία της Grundfos. Με 60 χρόνια εμπειρίας και 3 εκατομμύρια εγκατεστημένων κυκλοφορητών ALPHA2, είμαστε στην προνομιακή θέση να συνεχίζουμε μια υπερήφανη παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας που ξεπερνά τα νομοθετημένα πρότυπα και τις προσδοκίες των πελατών.

 Αυτός ο κυκλοφορητής Grundfos χρησιμοποιεί δοκιμασμένη τεχνολογία από προηγούμενα μοντέλα, η οποία έχει πέρα για πέρα προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει αξεπέραστη αξιοπιστία σε έναν κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης.

Η επιφανειακή επεξεργασία καταφόρεσης του υδραυλικού μέρους είναι στάνταρ στον καινούργιο ALPHA2. Αυτό προσφέρει την απόλυτη προστασία από διάβρωση και τον καθιστά κατάλληλο για εφαρμογές πραγματικά κρύου νερού. Ο κεραμικός άξονας και τα κουζινέτα του ελαχιστοποιούν τις τριβές και εγγυώνται την αυξημένη διάρκεια ζωής του.

Ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση της κατηγορίας του

Δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δείχνουν ότι ο νέος Alpha2 είναι ο αποδοτικότερος κυκλοφορητής της αγοράς στην κατηγορία των μικρών οικιακών κυκλοφορητών, με Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Efficiency Index = ΜΕΙ) κάτω από 0,15. Αυτό σημαίνει ότι ο Grundfos ALPHA2 προσφέρει ενεργειακή εξοικονόμηση μεγαλύτερη του 85% σε σύγκριση με έναν συνηθισμένο, μη-ελεγχόμενο κυκλοφορητή παλαιάς τεχνολογίας.

Αυτά τα πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης έχουν επιτευχθεί με μια νέα σχεδίαση του κινητήρα και με τη χρήση εξελιγμένων υδραυλικών μερών που μετατρέπουν με καλύτερη απόδοση την περιστροφή του κινητήρα σε παροχή νερού. Η Ευρωπαϊκή οδηγία EuP απαιτεί όλοι οι καινούργιοι κυκλοφορητές που διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 να διαθέτουν Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Efficiency Index) μικρότερο ή ίσο του 0,23. Ο νέος ALPHA2 της Grundfos υπερκαλύπτει άνετα την απαίτηση της ΕΕ με Δείκτη μόλις 0,15.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας ALPHA2 είναι 35% οικονομικότερος στη λειτουργία του από έναν άλλο κυκλοφορητή που απλώς καλύπτει την απαίτηση της ΕΕ.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati