Νέα σειρά Medium SP

17/10/2014

New Medium SP series

Οι καινούργιες «μεσαίες» αντλίες της σειράς SP

Η Grundfos βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της ανανέωσης των υποβρύχιων αντλιών 4” και 6” της σειράς SP ώστε όλοι οι τύποι να πληρούν την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία EcoDesign EuP/ErP που τίθεται σε ισχύ από 1/1/2015.

Οι νέες σειρές SP7, SP9, SP11 και SP14 αντικαθιστούν τις παλιές SP8Α και SP14A, εμπλουτίζοντας συγχρόνως με περισσότερα μοντέλα την περιοχή των αντλιών «μεσαίου» μεγέθους.

Σημειώνουμε ότι επιπλέον της βελτιωμένης απόδοσης, οι καινούργιες σειρές διαθέτουν και 3-πλάσια αντοχή σε νερά με άμμο.

Οι νέες σειρές SP9, SP11 και SP14 είναι άμεσα διαθέσιμες, ενώ οι SP7 θα είναι διαθέσιμη από την άνοιξη του 2015.

Τεχνικό Εγχειρίδιο (pdf file 8,5MB)

Τιμοκατάλογος Αντλιών SP7 (pdf file 156kb)


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati