Στοιχεία για την Grundfos

file

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ
Με ετήσια παραγωγή άνω των 16 εκατομμυρίων αντλιών, η Grundfos είναι ένας από τους ηγέτες στην παγκόσμια αγορά αντλιών. Κυκλοφορητές για θέρμανση και κλιματισμό καθώς και φυγοκεντρικές αντλίες για τη βιομηχανία, την παροχή νερού, τα λύματα και τη δοσομέτρηση συνιστούν τα κύρια προϊόντα. Σήμερα, η Grundfos είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κυκλοφορητών στον κόσμο, καλύπτοντας σχεδόν το 50% της παγκόσμιας αγοράς.

Εκτός από τις αντλίες, η Grundfos κατασκευάζει τυπικούς και υποβρύχιους κινητήρες καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αντλιών. Επιπλέον προϊόντα παράγονται στα τμήματα BioBooster και Lifelink, που συνιστούν τμήμα των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Grundfos λανσάρισε επίσης την Grundfos Blueflux, μία νέα ετικέτα τεχνολογίας, που διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός ανήκει στους καλύτερους της αγοράς.

Η GRUNDFOS ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ
Το κύριο τμήμα των δραστηριοτήτων των Δανέζικων εταιρειών Grundfos (Grundfos DK - η Εταιρεία Πωλήσεων, Grundfos A/S - η Εταιρεία Παραγωγής και Grundfos Holding A/S) λαμβάνει χώρα στην μικρή πόλη Bjerringbro, όπου ιδρύθηκε η εταιρεία το 1945. Επιπλέον, η Grundfos διαθέτει εγκαταστάσεις στις πόλεις Aalestrup, Årslev, Brøndby και Farum.

Η GRUNDFOS ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο Όμιλος Grundfos αντιπροσωπεύεται σε περισσότερες από 55 χώρες μέσω 80 και πλέον εταιρειών. Επιπλέον, τα προϊόντα Grundfos πωλούνται σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών μέσω τοπικών διανομέων.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το ίδρυμα Poul Due Jensen Foundation ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος οργανισμός το 1975. Σήμερα, οι μετοχές της Grundfos Holding A/S ανήκουν κατά 86,7% στο Ίδρυμα, 2,0% στο προσωπικό και 11,3% στην οικογένεια του ιδρυτή.

Ο στόχος του Ιδρύματος είναι να εδραιώσει και να επεκτείνει την οικονομική βάση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του Ομίλου Grundfos. Το κεφάλαιο και τα κέρδη του ιδρύματος προορίζονται αποκλειστικά προς χρήση για το στόχο του Ιδρύματος και τα κέρδη επανεπενδύονται στις εταιρείες Grundfos.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η Grundfos αντιπροσωπεύεται στην αγορά των αντλιών για περισσότερα από 60 χρόνια. Θέλουμε να συνεχίσουμε και γι' αυτό στοχεύουμε να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ώστε να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ινδία και η Βραζιλία, ενώ σκεφτόμαστε την Κίνα ως τη δεύτερη εσωτερική αγορά.

Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις και γι' αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πρόθεση Καινοτομίας, με εστίαση στην αειφορία, τον μεταβαλλόμενο κόσμο και την ρηξικέλευθη τεχνολογία.

Κατεβάστε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο εδώ.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati